(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤 木工用速乾

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤 木工用速乾

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
857円 ~ 1,252円
税込価格
943円 ~ 1,377円

【特長】・速乾タイプ・使いやすく、安全性の高い水系タイプ・乾燥すると透明になり...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • 硬化後の色:
    透明
  • 仕様詳細:
    容器:ポリ容器
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761145886
341-9398
1100
1kg
1個
10

2個

1,252( 1,377円 )

2日目

4901761144483
341-9495
530
0.5kg
1個
10

2個

857( 943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾タイプ
・使いやすく、安全性の高い水系タイプ
・乾燥すると透明になり、刃物を痛めずに切削加工ができる
・水性なので安心
・固まると透明
・刃物を傷めずに切削可能
・最後まで使える逆さボトル
・接着スピードが速い(一般木工用との比較)
・JIS F☆☆☆☆規格品です
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・木材の貼り合せ
・紙の貼り合せ
・布の貼り合せ
・内装木工事全般
・家具、建具製作等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤 木工用速乾

接着剤 木工用速乾

    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

      ボンド木工用 白・クリーム

      ボンド木工用 白・クリーム

        速乾GF

        速乾GF

          ボンド エフレックス

          ボンド エフレックス

            コンクリメント

            コンクリメント

              接着剤 木工用605

              接着剤 木工用605

                ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                  ボンド木工用 (速乾タイプ)

                  ボンド木工用 (速乾タイプ)

                    内装用PX8000アプリパック

                    内装用PX8000アプリパック

                      ボンド木工用

                      ボンド木工用

                        万能型接着剤 575F

                        万能型接着剤 575F

                          木工用接着剤

                          木工用接着剤

                            メーカー セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン エスコ
                            通常価格 857円 889円 753円 689円 1,572円 716円 749円 610円 226円 2,435円 194円 769円 230円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            クリーム - - - その他 - クリーム クリーム 淡黄色 -
                            硬化後の色 透明 - - 淡黄色 - 灰白色 透明 - - - - 淡黄色 -
                            仕様詳細 容器:ポリ容器 - - - - - 容器:ポリ容器 - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - 1本(170ml) 1個 - - - - - -

                            接着剤 木工用速乾のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木工製品の組立などに
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/24
                            思ったより速乾なので役立っています。容量がいろいろ選べれるのもいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました