(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド木工用 白・クリーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CH18-LLP1
ボンド木工用 白・クリーム ボンド モッコウヨウCH18 0.5KG~5KG

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
753円
税込単価
828円

刃物を傷めずに切削加工ができる。【特長】・健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形

Loading...

製品仕様

ボンド木工用 イメージ

ボンド木工用 イメージ

  • 健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。
  • 塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。
  • ※ 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、ゴムには接着しません。
  • ※ 常に水のかかる場所や屋外での用途には使用しないでください。

性状

  • pH:3.0~5.0
  • サイズ:W60×D60×H290mm
  • 重量:530g
 
商品情報を表示

CH18-LLP1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
特長2
特長3
特長4
用途1
用途2
詳細色
容量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH18-LLP1

クリーム
4901490401680
103-3956
1100
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません
乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能
JIS F☆☆☆☆規格品
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
木工作業全般
建築内装木工事・建具製作
-
1kg
1パック(1kg)
10

2個

753( 828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃物を傷めずに切削加工ができる。
【特長】
・健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤
・塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい
・速乾性があり、乾燥後はほぼ透明
・木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない
・JISF☆☆☆☆規格品
・日本接着剤工業会JAJA4VOC基準適合品
【用途】
・木工作業全般
・建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作
・木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド木工用 白・クリームの型番CH18-LLP1のページです。
型番CH18-LLP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド木工用 白・クリーム

ボンド木工用 白・クリーム

    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

      ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

      ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

        接着剤 木工用605

        接着剤 木工用605

          ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

          ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

            コンクリメント

            コンクリメント

              接着剤 木工用速乾

              接着剤 木工用速乾

                ボンド木工用

                ボンド木工用

                  ボンド木工用 (速乾タイプ)

                  ボンド木工用 (速乾タイプ)

                    速乾GF

                    速乾GF

                      内装用PX8000アプリパック

                      内装用PX8000アプリパック

                        速乾ボンド G103

                        速乾ボンド G103

                          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                            メーカー コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 753円 889円 711円 749円 610円 716円 857円 194円 226円 689円 2,435円 785円 1,487円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            材質1 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 - 主成分:シリル化ウレタン樹脂 - - 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 - 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:ニトリルゴム系 主成分:変成シリコーン樹脂

                            ボンド木工用 白・クリームのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            接着
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/30
                            今までボトルタイプのものを使用していましたが、こちらのほうが使いやすいです
                            接着剤は空輸ではなく陸送便で来るみたいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4933
                            CH18-3
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 特長 特長2 特長3 特長4 用途1 用途2 詳細色 容量 内容量

                            787円

                            ( 866円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490049332485-9545530.0------乳白色0.5kg1本

                            2,019円

                            ( 2,221円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10クリーム4901490401406103-39303200ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能JIS F☆☆☆☆規格品日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品木工作業全般建築内装木工事・建具製作-3kg1本(3kg)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました