(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,383円
税込単価
4,821円

無溶剤の速硬化型。【特長】・硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4901490468584
  • トラスココード:
    752-0484
  • 質量(g):
    462
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 詳細色:
    ライトグレー
  • 容量:
    333ml
  • 内容量:
    1缶

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 健康住宅対応
  • マスチック形
  • NET.(個装):333ml(カートリッジ)
  • 個装サイズ:φ51×320
  • 個装重量:462g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46858

1缶
10

1個

4,383( 4,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無溶剤の速硬化型。
【特長】
・硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に最適
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品、JAIA4VOC基準適合品
・硬化スピード・初期接着強さ・低温硬化性に優れる
・熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない
・耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる
・耐衝撃性・耐振動性、はく離接着強さに優れる
・プラスチック面のひび割れが起きにくい
・低臭型
・ダレない
【用途】
・金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に
・硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着
・ステンレス同士、またはステンレスと各種金属、硬質プラスチック類の接着
・初期接着強さを必要とする接着
・膨張係数の異なる硬質材同士の接着
・衝撃や振動を受けやすい部分の接着
・サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型の型番46858のページです。
型番46858に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

    変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

    変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

      万能型接着剤 575F

      万能型接着剤 575F

        スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

        スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

          ボンド多用途屋外用

          ボンド多用途屋外用

            スーパーX8008L ブラック

            スーパーX8008L ブラック

              スーパーXゴールド777 AX-115

              スーパーXゴールド777 AX-115

                ボンド木工用 白・クリーム

                ボンド木工用 白・クリーム

                  ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤

                  ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤

                    速乾ボンド G103

                    速乾ボンド G103

                      速乾GF

                      速乾GF

                        ボンド エフレックス

                        ボンド エフレックス

                          430ml スプレー接着剤

                          430ml スプレー接着剤

                            メーカー コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ エスコ
                            通常価格 4,383円 1,487円 769円 15,231円 1,342円 1,533円 1,709円 753円 4,278円 785円 689円 1,572円 2,220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ スプレーのり
                            その他 - 淡黄色 その他 透明 - 黄褐色 - - 透明
                            JANコード 4901490468584 - - 4901490444670 4901490054978 - - - 4901490468515 - - - -
                            トラスココード 752-0484 - - 752-0450 752-0433 - - - 752-0476 - - - -
                            質量(g) 462 532 - 16500.0 532 - - - 462 - - 532 -

                            サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました