(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーXハイパーワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーXハイパーワイド

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
509円 ~ 2,007円
税込価格
560円 ~ 2,208円

【特長】・熱・水・ショックにつよい剥がれにくい弾性接着剤。-40℃~90℃に適...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 硬化後の色:
    透明
  • 色詳細:
    クリア
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761511223
469-1598
33
-
10ml
1本
10

2個

509( 560円 )

1日目

4901761511230
469-1580
55
-
20ml
1本
10

2個

700( 770円 )

1日目

4901761511247
469-1571
135
主成分:変成シリコーン樹脂
120ml
1本
10

2個

2,007( 2,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・水・ショックにつよい剥がれにくい弾性接着剤。-40℃~90℃に適応※水没する用途はNG。
・さらに広範な接着性つきにくいポリエチレン・ポリプロピレンにつかえる。
・硬化スピードはゆっくり塗布後10分で貼り合せ、24時間で硬化クリーン。
・無溶剤でいやなニオイがすくない。
【用途】
・多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーXハイパーワイド

スーパーXハイパーワイド

    セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

    セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

      セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

      セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

        セメダイン 工作用C P20ml CA-114

        セメダイン 工作用C P20ml CA-114

          セメダイン 工作用C P50ml CA-115

          セメダイン 工作用C P50ml CA-115

            スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

            スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

              超多用途接着剤 スーパーX

              超多用途接着剤 スーパーX

                コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

                コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

                  瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

                  瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

                    ビニール用接着剤

                    ビニール用接着剤

                      アネックス ネジすべり止め液

                      アネックス ネジすべり止め液

                        コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014

                        コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014

                          コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                          コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン スリーエムジャパン セメダイン コニシ セメダイン セメダイン ANEX コニシ コニシ
                            通常価格 509円 482円 348円 209円 405円 628円 553円 367円 509円 240円 371円 453円 441円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - - - - - 接着剤1液タイプ - 瞬間接着剤 - ねじゆるみ止め剤 - -
                            透明 透明 - - - - - - 透明 - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~90 -60~120℃ - - - - -40~120 - - - - - -
                            硬化後の色 透明 透明 透明 透明 透明 - - - - 透明 - - -
                            色詳細 クリア - - - - - - - - - - - -

                            スーパーXハイパーワイドのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                            トランス製造用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/17
                            PETとフェライトコアの接着に使用しました。
                            シロキサンフリーが必須ですので、この接着剤を選定しました。
                            一液硬化なので使い勝手は非常に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品接着に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/08
                            部品接着に使用しました。
                            問題無く使用できるのですが、プラスチックだと接着性が悪い印象でした。また、弾性がありますのでがっちり固まる状態ではないので硬化後少々柔いので取扱い注意となります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PPの接着用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            PPなども接着できるため、接着素材を気にせず幅広く使えます。
                            接着力も不満がなく使い勝手の良い接着剤です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                            PP,PEにも使えるとのことで購入しました。今のところ問題なく接着されているようです。もっと少量のパッケージがあっても良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場用部品接着で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            リピート購入しています。これよりも大きいサイズだと
                            使用残りが固まって使用できなくなるので
                            このサイズが丁度良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました