(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドG350(軟質ビニル用)

ボンドG350(軟質ビニル用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,244円
税込単価
2,468円

【特長】・可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します・柔軟性、耐水性、耐薬品性...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901490055593
  • トラスココード:
    752-0441
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    主成分:ウレタンエラストマー
  • 粘度(mPa・s):
    2500~5500
  • 質量 :
    1.2kg
  • 容量:
    1kg
  • 内容量:
    1缶

型番

05559 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類接着剤1液タイプ透明
JANコード4901490055593トラスココード752-0441
質量(g)1200材質1主成分:ウレタンエラストマー
粘度(mPa・s)2500~5500質量 1.2kg
容量1kg内容量1缶
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05559

1缶
10

2個

2,244( 2,468円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します
・柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます
・刷毛塗りが可能です
【用途】
・軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドG350(軟質ビニル用)の型番05559のページです。
型番05559に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドG350(軟質ビニル用)

ボンドG350(軟質ビニル用)

    ウレタン系強力接着剤

    ウレタン系強力接着剤

      150g 湿気硬化型・接着剤

      150g 湿気硬化型・接着剤

        ヤヨイ プライマーK3kg

        ヤヨイ プライマーK3kg

          プラスチック・ボンド

          プラスチック・ボンド

            150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

            150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

              PTFE接着剤

              PTFE接着剤

                車止め用接着剤

                車止め用接着剤

                  超多用途接着剤

                  超多用途接着剤

                    170ml 合成ゴム系接着剤

                    170ml 合成ゴム系接着剤

                      ボンド多用途屋外用

                      ボンド多用途屋外用

                        ボンド GPクリヤー

                        ボンド GPクリヤー

                          接着剤"ボードロックSF"

                          接着剤"ボードロックSF"

                            メーカー コニシ スリーボンド エスコ ヤヨイ化学 エスコ エスコ アズワン セメダイン エスコ エスコ コニシ コニシ セメダイン
                            通常価格 2,244円 1,146円 3,210円 3,450円 320円 5,350円 2,250円 1,392円 780円 850円 1,342円 1,004円 1,188円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            透明 透明 - 透明 透明 その他 その他 その他 透明 淡黄色 透明
                            JANコード 4901490055593 - - - - - - - - - 4901490054978 - -
                            トラスココード 752-0441 - - - - - - - - - 752-0433 - -
                            質量(g) 1200 - - - - - - - - - 532 - -

                            ボンドG350(軟質ビニル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト