(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

ジェルタイプの瞬間接着剤!垂直面にも塗りやすい接着剤です。【特長】・キャップの...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4549395163687
  • トラスココード:
    756-5968
  • 質量(g):
    32
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 固着時間(25℃):
    50秒
  • 容量:
    5g
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7055

1個
10

2個

410( 451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジェルタイプの瞬間接着剤!垂直面にも塗りやすい接着剤です。
【特長】
・キャップの上部を六角形にして、指がひっかかり回しやすく楽に開封ができます
・液だれが少ないので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります
・握りやすく、押しやすい容器で細かい所に接着できます
・独自のキャップ構造で瞬間接着剤の白化現象を抑えます
・チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが簡単です
【用途】
・各種工作、部品金具類

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用の型番7055のページです。
型番7055に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用

スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用

    スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用

    スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用

      スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用

      スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用

        ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル

        ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル

          キャピタルノズル

          キャピタルノズル

            瞬間接着剤プライマー TB7797

            瞬間接着剤プライマー TB7797

              スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途

              スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途

                ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                  アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)

                  アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)

                    アロンはがし

                    アロンはがし

                      アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

                      アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

                        高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                        高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                          瞬間接着剤 3000RX

                          瞬間接着剤 3000RX

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ヘンケル アズワン スリーボンド スリーエムジャパン ヘンケル 東亜合成 東亜合成 東亜合成 アズワン セメダイン
                            通常価格 410円 410円 680円 1,125円 2,340円 3,364円 380円 1,594円 1,867円 400円 3,275円 2,436円 928円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 - その他 透明 透明 透明 その他 透明 透明 - 透明
                            JANコード 4549395163687 4549395163670 4549395377596 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 756-5968 756-5950 780-9247 - - - 335-3010 - - - - - -
                            質量(g) 32 - 32 - - - 26 - - - - - -

                            スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            樹脂POM棒と配線チューブホルダーの固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/30
                            樹脂POM棒と配線チューブホルダーの固定に使用しました。
                            片方がPOMなので、接着しにくいかと思いましたが、綺麗に固定出来、
                            ジェルタイプなので、液ダレせずに使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックの接着に
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/08
                            ジェルタイプで使いやすいです。
                            小さな部品に少量塗布したい時は爪楊枝の先を利用しています。
                            ラバーで覆われているので残量が判りづらいのが惜しいところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました