(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射トラテープ

反射トラテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円

危険表示や立入禁止表示に最適な反射トラテープ。【特長】・ポリエステル樹脂フィル...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.12
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質詳細:
    ポリエステル樹脂フィルム
  • 粘着剤:
    アクリル樹脂
  • 粘着力:
    6.64N/10mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)10テープ幅(mm)45
テープ厚(mm)0.12粘着/非粘着粘着
JANコード4571181532926トラスココード739-5205
材質詳細ポリエステル樹脂フィルム粘着剤アクリル樹脂
原材料トラ(赤/黄)粘着力6.64N/10mm
質量(g)170 - -

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    [共通]10m巻(0.12mm厚)
  • 材質:ポリエステル樹脂フィルム
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有
  • 再帰反射
型番カラーサイズ
374-17黄/赤
黄色部反射
45mm幅

使用方法・使用事例

使用事例

反射トラテープ 使用事例

※使用事例で使用しているのは現在取り扱いのない色です。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
原材料
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-17

45
4571181532926
739-5205
トラ(赤/黄)
170

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

危険表示や立入禁止表示に最適な反射トラテープ。
【特長】
・ポリエステル樹脂フィルム製
・粘着性、裏にセパレーター(台紙)付き
・黄色部分が反射
・屋外でも使用可能な表示テープ
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射トラテープの型番374-17のページです。
型番374-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射トラテープ

反射トラテープ

    蛍光反射テープ 黄/黒

    蛍光反射テープ 黄/黒

      標示テープ

      標示テープ

        再帰反射テープ RF-30シリーズ

        再帰反射テープ RF-30シリーズ

          表示テープ

          表示テープ

            高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付

            高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付

              メーカー ユニット ユニット ユニット ダイヤテックス ダイヤテックス ユニット
              通常価格 2,860円 5,200円 966円 2,500円 14,471円 3,191円
              通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   5日目   4日目  
              テープ長さ(m) 10 10 - 10 25 1
              テープ厚(mm) 0.12 0.15 - - 0.16 -
              粘着/非粘着 粘着 粘着 粘着 粘着 粘着 -
              材質詳細 ポリエステル樹脂フィルム - ポリエチレン - - -
              粘着剤 アクリル樹脂 粘着剤:アクリル系 - - - -

              反射トラテープのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              出入口の床に使用
              評価 5.0満足度:5.02020/12/03
              出入口の扉がどこまで開くか分かりやすいように、床に注意喚起のために貼り付けて使用しています。選定のポイントは一番は裏紙が付いていることです。裏紙がないと貼りにくいです。裏紙があるので、切って持って行って貼ることが出来ます。粘着力については、ツルツルしている面にはしっかりと貼れますが、床はザラザラしているので、剥がれやすいです。さらにボンドをつけて貼っています。もう少し粘着性の強いタイプもあると貼る面によって使い分けられるので良いと思います。幅に関してはラインテープと同じぐらいなので、統一出来て良いと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 医療機器が誤作動を起こすような材料は使われていますか?
              A
              使われておりません。

              標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト