(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄光ノンスリップテープ

蓄光ノンスリップテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,732円 ~ 5,466円
税込価格
3,005円 ~ 6,013円

暗所で光って安心な蓄光タイプの滑り止めテープ。【特長】・高輝度タイプの蓄光材を...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    0.6
  • 色:
    グリーン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    32N/25mm
  • 基材詳細:
    ポリエステルフィルム
  • 引張強度:
    383N/25mm
  • 砥粒:
    酸化アルミニウム
  • 切断方法:
    カッターが必要

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

外観

外観

使用例

使用例

  • 蓄光
  • 幅:25、50mm
  • 長さ:2,000mm

※製品の仕様は変更する場合があります。

基本構造・物性値

構造図

構造図

-基材ポリエステルフィルム
物性値重量(g/m2655
厚み(mm)0.865
抗張力(kg/25mm)55.4
粘着力(kg/25mm)5.48

※数値は測定値であり保証値ではありません。

輝度データ(参考)

時間(分)輝度(mcd/m2
1041.0
2018.2
604.9
  • ※ 測定条件:200lx ×20分照射
  • ※ 数値は測定値であり保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4954425147269
435-7647
80.000
10

4個

2,732( 3,005円 )

1日目

50
4954425147276
435-7655
150.000
10

3個

5,466( 6,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

暗所で光って安心な蓄光タイプの滑り止めテープ。
【特長】
・高輝度タイプの蓄光材を使用しており、暗所での誘導表示に最適。
・人造研磨材を使用し、高いすべり止め効果を発揮する。
【用途】
・消灯時の階段、出入り口、通路に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄光ノンスリップテープ

蓄光ノンスリップテープ

    下地処理剤シーラント N3K

    下地処理剤シーラント N3K

      すべり止めテープ ザラザラ クリア

      すべり止めテープ ザラザラ クリア

        お風呂の目立たないすべり止め

        お風呂の目立たないすべり止め

          蓄光ノンスリップ

          蓄光ノンスリップ

            40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

            40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

              ソフトすべり止めテープ

              ソフトすべり止めテープ

                3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD

                3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD

                  透明ノンスリップ

                  透明ノンスリップ

                    メーカー ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ カーボーイ カーボーイ ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ カーボーイ スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ
                    通常価格 2,732円 3,679円 1,571円 940円 1,786円 960円 1,500円 3,891円 1,712円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目  
                    テープ長さ(m) 2 - 5 - 2 3 6 5 5
                    テープ厚(mm) 0.6 - - 0.9 0.865 0.45 1 0.7 0.395
                    グリーン - クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ブラウン - ホワイト クリア(透明)
                    粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 -
                    粘着力 32N/25mm - - - 5.48kg/25mm - 6.6N/25mm - 3.26kg/25mm

                    蓄光ノンスリップテープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました