(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,489円 ~ 6,103円
税込価格
1,638円 ~ 6,713円

危険表示が一目で分かる蛍光タイプの滑り止めテープ。【特長】・黄、黒のゼブラ模様...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    0.85
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 色:
    トラ(ブラック/イエロー)
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    15N/25mm
  • 基材詳細:
    樹脂加工布
  • 引張強度:
    740N/25mm
  • 砥粒:
    酸化アルミニウム
  • 切断方法:
    カッターが必要
  • 仕様:
    別売シーラント:N3K(難密着箇所用)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

蛍光ノンスリップ ゼブラの仕様

使用例

使用例

  • 色:ゼブラ
  • 幅:25、50、100mm
  • 長さ:3,000mm

基本構造・物性値

構造図

構造図

-基材樹脂加工布
物性値重量(g/m2600
厚み(mm)0.69
抗張力(kg/25mm)75
粘着力(kg/25mm)1.5
  • ※ 数値は標準値です。
  • ※ 製品の仕様は変更する場合があります。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
4954425132234
245-7563
500.000
10

3個

6,103( 6,713円 )

1日目

25
4954425132210
245-7547
200.000
10

4個

1,489( 1,638円 )

1日目

50
4954425132227
245-7555
300.000
10

4個

3,290( 3,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険表示が一目で分かる蛍光タイプの滑り止めテープ。
【特長】
・黄、黒のゼブラ模様のため識別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立つ。
【用途】
・工事現場、工場の機械周りなど立入禁止場所の注意喚起表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

    蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

    蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

      蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

      蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

        蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

        蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

          蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

          蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

            蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

            蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

              アンチスリップテープ(トラタイプ)

              アンチスリップテープ(トラタイプ)

                蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

                蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

                  滑り止めテープ SVシリーズ

                  滑り止めテープ SVシリーズ

                    素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                    素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                      ノンスリップテープ(平面用)

                      ノンスリップテープ(平面用)

                        ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                        ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                          テサテープ アンチスリップテープ

                          テサテープ アンチスリップテープ

                            メーカー ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 日東エルマテリアル ユニット トラスコ中山 テサ トラスコ中山 東京硝子器械 日東電工 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ テサ
                            通常価格 1,489円 1,306円 1,406円 2,495円 5,800円 3,882円 2,079円 1,588円 3,226円 3,994円 1,978円 1,388円 2,029円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   6日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ長さ(m) 3 3 - 3 3 - - 3 5 10 5 - -
                            テープ厚(mm) 0.85 0.85 0.85 0.85 - 0.6 0.7 0.85 - 0.3 0.8 0.8 0.7
                            屋内用/屋外用 屋外用 屋外用 屋外用 - - 屋外用 屋内用 / 屋外用 - - - - 屋外用 屋内用 / 屋外用
                            トラ(ブラック/イエロー) トラ(ホワイト/グリーン) - - トラ(ブラック/イエロー) グリーン トラ(ブラック/イエロー) - - クリア(透明) ブラック - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました