(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,306円 ~ 4,799円  特別価格 
税込価格
1,437円 ~ 5,279円  特別価格 

安全表示が一目で分かる蛍光タイプの滑り止めテープ。【特長】・緑、白のゼブラ模様...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    0.85
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 色:
    トラ(ホワイト/グリーン)
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    15N/25mm
  • タイプ(屋内/屋外):
    屋外用
  • 粘着力(N/25mm):
    15
  • 長さ(mm):
    3000
  • 引張強度(N/10mm):
    292
  • 粘着力(N/10mm):
    6
  • 基材詳細:
    樹脂加工布
  • 引張強度:
    740N/25mm
  • 砥粒:
    酸化アルミニウム
  • 切断方法:
    カッターが必要
  • 仕様:
    別売シーラント:N3K(難密着箇所用)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

蛍光ノンスリップ グリーンストライプの仕様

使用例

使用例 ※画像はゼブラタイプです。

  • 色:グリーンストライプ
  • 幅:25、50、100mm
  • 長さ:3,000mm

基本構造・物性値

構造図

構造図

-基材樹脂加工布
物性値重量(g/m2600
厚み(mm)0.69
抗張力(kg/25mm)75
粘着力(kg/25mm)1.5
  • ※ 数値は標準値です。
  • ※ 製品の仕様は変更する場合があります。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
4954425147238
328-3925
500.000
10

5個

4,799円

4,166

( 4,583円 )

1日目

25
4954425147214
328-3909
200.000
10

5個

1,306( 1,437円 )

1日目

50
4954425147221
328-3917
300.000
10

5個

2,714円

2,425

( 2,668円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全表示が一目で分かる蛍光タイプの滑り止めテープ。
【特長】
・緑、白のゼブラ模様のため識別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立つ。
【用途】
・工場内の安全区域表示、注意喚起表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

    蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

    蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

      蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

      蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

        超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

        超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

          蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

          蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

            素足用アンチスキッドテープ クリヤー

            素足用アンチスキッドテープ クリヤー

              ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

              ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                すべり止めテープ ザラザラ

                すべり止めテープ ザラザラ

                  ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                  ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                    蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

                    蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

                      蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

                      蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

                        透明ノンスリップテープ(5m)

                        透明ノンスリップテープ(5m)

                          5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                          5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                            メーカー ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 ユニット ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ 日東電工 トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 日東エルマテリアル トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ
                            通常価格 1,306円 1,406円 5,800円 2,621円 1,489円 3,994円 971円 1,556円 1,940円 2,495円 1,588円 2,732円 3,730円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 3 - 3 3 3 10 5 5 - 3 3 5 5
                            テープ厚(mm) 0.85 0.85 - 1.3 0.85 0.3 0.65 - 0.8 0.85 0.85 0.5 0.6
                            屋内用/屋外用 屋外用 屋外用 - - 屋外用 - 屋内用 - 屋外用 - - - 屋外用
                            トラ(ホワイト/グリーン) - トラ(ブラック/イエロー) - トラ(ブラック/イエロー) クリア(透明) - トラ(ブラック/イエロー) - - - クリア(透明) トラ(ブラック/イエロー)
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 -

                            蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました