通行量の多い場所でも高いグリップ力を発揮する滑り止めテープ。【特長】・離ケイ紙...
駅構内など人通りの多い場所に最適
※ N-004を使用する場合は下地処理(シーラントN3K塗布)を行って下さい。
構造図
- | 基材 | 樹脂加工布 |
---|---|---|
物性値 | 重量(g/m2) | 2,000 |
厚み(mm) | 1.30 | |
抗張力(kg/25mm) | 40 | |
粘着力(kg/25mm) | 1.0 |
型番 |
テープ幅(mm) |
色 |
JANコード |
トラスココード |
重量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50
|
ブラック
|
4954425140154
|
124-3748
|
300.000
| 10 | 5個 | 2,621円 2,540円 ( 2,794円 ) | 1日目 | |
50
|
イエロー
|
4954425142158
|
124-3730
|
300.000
| 10 | 5個 | 2,621円 2,540円 ( 2,794円 ) | 2日目 | |
100
|
ブラック
|
4954425140161
|
124-3764
|
600.000
| 10 | 2個 | 5,241円 5,080円 ( 5,588円 ) | 2日目 | |
100
|
イエロー
|
4954425142165
|
124-3756
|
600.000
| 10 | 2個 | 5,241円 5,080円 ( 5,588円 ) | 1日目 |
Loading...
通行量の多い場所でも高いグリップ力を発揮する滑り止めテープ。
【特長】
・離ケイ紙をはがして貼るだけの簡単施工。
・乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮。
・水がかかる場所でも利用可能。
【用途】
・駅構内など人通りの多い場所に最適。