(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンエンボステープ

シリコーンエンボステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
43,654円 ~ 89,106円  特別価格 
税込価格
48,019円 ~ 98,017円  特別価格 

滑り止め、汚れ付着防止に最適な粘着テープ。【特長】・表面にシリコーン製の凹凸を...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.7
  • 色:
    グレー
  • 粘着力:
    2N/10mm
  • 連続使用温度(℃):
    130
  • 切断方法:
    カッターが必要

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

シリコーンエンボステープ:関連画像

ACH-6000の外観

シリコーンエンボステープ:関連画像

構造図

寸法

呼び厚 : 0.7mm、幅(規格品) : 50、100mm、長さ : 25m

  • ※ 上記以外の幅に関しては別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

特性

製品番号 : ACH-6000、呼び厚 : 0.7mm、粘着力(N / 25mm) : 5、剥離強度(N / 30mm) : 0.10、最高使用温度 : +130℃

  • ※ 上記の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4582221602271
486-1680
10

1個

43,654( 48,019円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
4582221602288
486-1671
10

1個

89,106円

67,756

( 74,532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り止め、汚れ付着防止に最適な粘着テープ。
【特長】
・表面にシリコーン製の凹凸を持ち 、非常に優れ 離型性 、グリップ性、クッション性を兼ね備えた基材の粘着テープです 。
・シリコーン系粘着剤を使用しており 、耐熱性にも優れ 、のり残りが発生しにくくなっています。
・シリコーンロールへの貼付も可能です。
・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合している。
【用途】
・粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。
・フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。
・製品の搬送時の仮固定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンエンボステープ

シリコーンエンボステープ

    3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

    3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

      カモフラージュテープ

      カモフラージュテープ

        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

          ビニルマスキングテープV-250

          ビニルマスキングテープV-250

            塗装用マスキングテープ 白 1巻入

            塗装用マスキングテープ 白 1巻入

              マスキングテープNo.720

              マスキングテープNo.720

                ポリエステルテープ 8403

                ポリエステルテープ 8403

                  マスキングテープ プリント基板用 Nシリーズ

                  マスキングテープ プリント基板用 Nシリーズ

                    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                      マスキングテープ(18m)

                      マスキングテープ(18m)

                        建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                        建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                          金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

                          金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

                            メーカー 中興化成工業 スリーエムジャパン McNETT カモ井加工紙 日東電工 ハンディ・クラウン ケニス スリーエムジャパン アズワン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 アズワン
                            通常価格 43,654円 74,206円 1,671円 618円 1,133円 96円 1,338円 5,328円 940円 77円 648円 32,729円 10,211円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目~   10日目~  
                            テープ長さ(m) 25 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.7 - - - - - - - - - - - -
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            粘着力 2N/10mm - - - - - - - - - - - -
                            連続使用温度(℃) 130 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーンエンボステープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました