(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASF110FR-08X13
ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR フッソジュシネンチャクテープ

ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR ASF110FR-08X13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

【特長】・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、シリコーン系粘...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • 仕様:
    UL規格品
  • 切断方法:
    カッターが必要

型番

ASF110FR-08X13 解除

Loading...

ASF110FR-08X13 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
基材
粘着剤
特性
粘着力
引張強さ
破壊電圧(kV)
伸び(%)
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
UL510規格(難燃性)
食品衛生法
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用温度範囲(℃)
色詳細
絶縁破壊強度(KV)
商品タイプ
連続使用温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASF110FR-08X13

0.08
13
クリアー(透明・半透明)
ふっ素樹脂
シリコーン系
絶縁[○] / 耐候[○] / 耐薬品[○]
7N/25mm
70N/25mm
18
180
151~200
-51~-100
認定あり
適合
4582221601014
449-4431
22
-60~200
-
10
粘着テープ
-
10

5個

1,230( 1,353円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
・ふっ素樹脂のさまざまな特性をもち、柔軟性と表面平滑性に優れています。
・PTFE本来の清潔感ある白色です。
・耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れています。
・食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を確認しています。
【主な用途】
・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆
・ケーブルの結束など
・シュート、ホッパーの滑り向上
・ヒートシール圧着部の被覆
・耐薬マスキング
・摺動部の擦れ防止
・ビンや缶製品搬送ラインの傷つき防止、滑り向上
・各種コイルやモーター、ハーネスの耐熱結束

Loading...

ASF110FR-08X13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FRの型番ASF110FR-08X13のページです。
型番ASF110FR-08X13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

    ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

    ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

      ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

      ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

        粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

        粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

          ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

          ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

            ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

            ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

              TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

              TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

                チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                  チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                  チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

                    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

                      PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                      PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                        ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102

                        ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102

                          粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

                          粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

                            メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 エスコ アズワン エスコ トラスコ中山 中興化成工業 中興化成工業 トラスコ中山 コクゴ 中興化成工業 エスコ
                            通常価格 1,078円 1,269円 97,559円 4,767円 6,820円 2,260円 376円 2,327円 1,109円 444円 10,638円 5,764円 2,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 - 10 10
                            仕様 UL規格品 UL規格品 - - - - - - - - - センターレスタイプ -
                            切断方法 カッターが必要 カッターが必要 カッターが必要 - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FRのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            製品保護に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/12
                            サイズも色々あり 使用目的により 使い分けています。
                            価格は高いのですが 結局は他のでは 補えないこともあるので
                            今は このシリーズを購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の傷保護の為
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/10
                            高いのですが…色々比較した結果
                            結局これになります もう少し安いと助かるのですが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/07
                            メーカー品なので品質は安心です。
                            毎回急な注文でもすぐに入るので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品滑走
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/20
                            プラスチック製品の滑走のため作業台に貼っています。
                            滑りがいいので何度も購入しています。
                            値段が高いので他メーカーや別のものを探しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の擦り傷防止
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/29
                            非常に狭いスペースの条件で、製品が当たる場所があり、板とかが使えない。粘着剤付きのテープを張り付けて対応した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASF110FR-08X10
                            ASF110FR-08X100
                            ASF110FR-08X150
                            ASF110FR-08X19
                            ASF110FR-08X200
                            ASF110FR-08X250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            基材 粘着剤 特性 粘着力 引張強さ 破壊電圧
                            (kV)
                            伸び
                            (%)
                            最高使用温度
                            (℃)
                            最低使用温度
                            (℃)
                            UL510規格(難燃性) 食品衛生法 JANコード トラスココード 質量(g) 使用温度範囲(℃) 色詳細 絶縁破壊強度
                            (KV)
                            商品タイプ 連続使用温度
                            (℃)

                            1,095円

                            ( 1,205円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.0810クリアー(透明・半透明)ふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 絶縁[◯] / 耐候[◯]7N/25mm70N/25mm18180151~200-51~-100認定あり適合4582221601007449-441517.000-60~200-10粘着テープ-

                            10,537円

                            ( 11,591円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.08100クリアー(透明・半透明)ふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 絶縁[◯] / 耐候[◯]7N/25mm70N/25mm18180151~200-51~-100認定あり適合4582221601298449-4423165.000-60~200-10粘着テープ-

                            14,603円

                            ( 16,063円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.08150ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]7N/25mm70N/25mm10-151~200-51~-100認定あり適合4582221601281449-4440249.000-60~200乳白色10粘着テープ-

                            1,931円

                            ( 2,124円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.0819クリアー(透明・半透明)ふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 絶縁[◯] / 耐候[◯]7N/25mm70N/25mm18180151~200-51~-100認定あり適合4582221601021449-445831.000-60~200-10粘着テープ-

                            22,918円

                            ( 25,210円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.08200ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]7N/25mm70N/25mm10-151~200-51~-100認定あり適合4582221601274449-4466330.000-60~200乳白色10粘着テープ-

                            24,786円

                            ( 27,265円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.08250ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]7N/25mm70N/25mm10-151~200-51~-100認定あり適合4582221601267449-4482414.000-60~200乳白色10粘着テープ-

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました