(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASF121FR-08X19
ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR ホゴテープ

ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR ASF121FR-08X19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

【特長】・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコ...

詳細情報を確認する

型番

ASF121FR-08X19 解除

Loading...

ASF121FR-08X19 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
破壊電圧(kV)
伸び(%)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
テープカット条件
粘着力(N/25mm)
絶縁破壊強度(KV)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASF121FR-08X19

0.08
19
7N/25mm
90N/25mm
9
150
4582221601595
486-1779
31.000
-
-
-
-
9
10

5個

1,940( 2,134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です
・高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです
・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
・熱による収縮が小さく、高温時でも剥がれにくい製品です
【用途】
・各種コイル、ハーネスの耐熱結束
・シュート、ホッパーの滑り助長。
・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型
・高温電気絶縁被覆
・高温、薬液雰囲気下でのマスキング、すべり助

Loading...

ASF121FR-08X19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FRの型番ASF121FR-08X19のページです。
型番ASF121FR-08X19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

      メーカー 中興化成工業 中興化成工業
      通常価格 1,269円 1,165円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
      テープ長さ(m) 10 10
      グレー グレー
      基材 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂
      粘着剤 シリコーン系 シリコーン系
      特性 絶縁 / 耐薬品 絶縁 / 耐薬品

      ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FRのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      ASF121FR-08X100
      ASF121FR-08X13
      ASF121FR-08X150
      ASF121FR-08X200
      ASF121FR-08X25
      ASF121FR-08X250
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?テープ厚
      (mm)
      テープ幅
      (mm)
      粘着力 引張強さ 破壊電圧
      (kV)
      伸び
      (%)
      JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 テープカット条件 粘着力(N/25mm) 絶縁破壊強度
      (KV)

      10,917円

      ( 12,009円 )
      1個 あり

      19日目

      100.081007N/25mm90N/25mm91504582221601649486-1744165.000----9

      1,269円

      ( 1,396円 )
      5個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      100.08137N/25mm90N/25mm91504582221601588486-175222----9

      16,655円

      ( 18,321円 )
      1個 あり

      19日目

      100.081507N/25mm90N/25mm91504582221601656486-1761249.000----9

      23,343円

      ( 25,677円 )
      1個 あり

      19日目

      100.082007N/25mm90N/25mm91504582221601663486-1787330.000----9

      2,585円

      ( 2,844円 )
      5個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      100.08257N/25mm90N/25mm91504582221601601486-179541----9

      26,717円

      ( 29,389円 )
      1個 あり

      19日目

      100.082507N/25mm90N/25mm91504582221601670486-1809414.000----9

      ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました