(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボイドテープ

ボイドテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
961円 ~ 2,888円
税込価格
1,057円 ~ 3,177円

ボイド巻の切り口のふた専用に開発されたボイドテープ 1巻。【特長】・手で簡単に...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.17
  • 手で切れる:
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    43N/10mm
  • 色詳細:
    透明(乳白色)
  • テープカット条件:
    手で切断可能
  • 粘着力(N/25mm):
    9.8
  • 基材詳細:
    ポリエステル
  • 引張強度:
    56.8N/10mm

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

ボイドテープ 1巻の詳細

ボイドテープ 1巻 商品イメージ

ボイドテープ 1巻 商品イメージ

ボイドテープ 1巻の仕様

素材粘着剤粘着力(N/25mm)引張強さ(N/25mm)
PET織物合成ゴム系9.8142.1
型番厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)枚数
500.179025約276
10015025約165
15021025約118
20024820約80
  • ※ 上記の数値は当メーカー試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
軸径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
25
4970520393011
321-1045
402.000
-
10

2個

961( 1,057円 )

1日目

150
25
4970520393028
321-1053
681.000
-
10

2個

2,075( 2,283円 )

1日目

210
25
4970520393035
321-1061
940.000
3.2
10

2個

2,888( 3,177円 )

1日目

248
20
4970520393042
321-1070
930.000
-
10

2個

2,750( 3,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボイド巻の切り口のふた専用に開発されたボイドテープ 1巻。
【特長】
・手で簡単に切れ、作業性が良い。
・粘着力も強く、耐水性もある仕様。
・透明性があり、紙管に印刷を合わせ易い。
・紙管の大小に合わせ、4サイズ用意。
【用途】
・ボイド管の切り口のふたを貼るテープ。
・水やゴミの侵入を防ぐことが可能。
・従来布テープで何回も貼っていたものを、一回で手際よく貼ることが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボイドテープ

ボイドテープ

    農業用PO補修用テープ ハウス救急番

    農業用PO補修用テープ ハウス救急番

      オカモト いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ

      オカモト いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ

        配管保護テープ No.303(フラットタイプ)

        配管保護テープ No.303(フラットタイプ)

          ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)

          ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)

            スコッチR 強力多用途補修テープ

            スコッチR 強力多用途補修テープ

              ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

              ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                グラスファイバーテープ(ボード目地用)

                グラスファイバーテープ(ボード目地用)

                  フィラメントテープ 898 長さ55m

                  フィラメントテープ 898 長さ55m

                    ダクトクロス 手切れ・強粘着

                    ダクトクロス 手切れ・強粘着

                      多用途補修テープlite

                      多用途補修テープlite

                        配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工

                        配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工

                          メーカー オカモト オカモト オカモト nitoms オカモト スリーエムジャパン ヘンケル テサ スリーエムジャパン 光洋化学 nitoms nitoms
                          通常価格 961円 953円 391円 471円 15,405円 656円 1,814円 953円 2,529円 659円 495円 384円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                          テープ厚(mm) 0.17 0.17 - - 0.17 0.17 - 0.225 - 0.18 0.17 -
                          手で切れる - - - - - - - -
                          粘着剤 ゴム系 アクリル系 - - - - - アクリル系 - - ゴム系 -
                          粘着力 43N/10mm 3.3N/10mm - - 10.78N/25mm 4.4N/25mm - 0.5N/cm - 30N/25mm 7.0N/mm -
                          色詳細 透明(乳白色) 透明(乳白色) - - 白系 - - - - - - -

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 他のサイズはありますか?
                          A
                          4種類のみですが、それぞれ兼用サイズがあります。

                          金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました