(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ® 室内用戸あたりテープ

スコッチ® 室内用戸あたりテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
628円 ~ 752円
税込価格
691円 ~ 827円

【特長】・室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトで...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • 粘着力:
    5N/6.5mm
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~40
  • 切断方法:
    カッターが必要

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
6
ブラウン
4548623517674
393-4616
P型
10

5個

752( 827円 )

2日目

9
6
ブラック
4901690762796
393-4624
P型
10

5個

752( 827円 )

1日目

8.6
6.2
ブラウン
4548623517681
393-4632
V型
10

5個

628( 691円 )

2日目

8.6
6.2
ブラック
4901690762826
393-4641
V型
10

5個

752( 827円 )

1日目

8.5
3.5
ブラウン
4548623517698
393-4659
波型
10

5個

628( 691円 )

1日目

8.5
3.5
ブラック
4901690762857
393-4667
波型
10

5個

752( 827円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
【用途】
・チューブ状なのですき間に応じてピッタリフィットします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ® 室内用戸あたりテープ

スコッチ® 室内用戸あたりテープ

    ダクトクロス 手切れ・強粘着

    ダクトクロス 手切れ・強粘着

      網戸補修シート(透明)

      網戸補修シート(透明)

        シート補修用強力粘着テープ

        シート補修用強力粘着テープ

          非粘着テープ 屋外配管保護用

          非粘着テープ 屋外配管保護用

            目張りテープ J3310

            目張りテープ J3310

              通気性粘着テープ

              通気性粘着テープ

                強力補修テープ ボンドストームガード

                強力補修テープ ボンドストームガード

                  農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                  農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                    No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

                    No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

                      スコッチR 強力多用途補修テープ

                      スコッチR 強力多用途補修テープ

                        2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                        2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                          ダクトテープ 48mm×50m

                          ダクトテープ 48mm×50m

                            メーカー スリーエムジャパン 光洋化学 nitoms ユタカメイク 日東エルマテリアル nitoms トラスコ中山 コニシ オカモト オカモト スリーエムジャパン エスコ テサ
                            通常価格 628円 659円 347円 275円 245円 319円 2,172円 647円 953円 21,788円 656円 740円 1,720円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ長さ(m) 5 - - - - 10 - - - - - 2 -
                            粘着力 5N/6.5mm - - - - 2.6N/10mm - - - - - 10N/10mm -
                            使用温度範囲(℃) -5~40 - - - - - - - - - - - -
                            切断方法 カッターが必要 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ® 室内用戸あたりテープのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外販品製作時の副資材として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            当社で外販する設備品製作時の副資材として使用しています。導入当初に各社の類似品と比較検討し用途や特性等を鑑みた結果型番:EN-58が最適と判断し採用を決めました。一度確定した副資材に関しては、不具合が無い限りその後のリピートオーダー又は類似品にも踏襲し利用するため今回も購入しました。基本性能(シール性)や粘着力等、期待を裏切らない安定、安心の使い心地に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました