(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LA-50
全天テープLA(片面タイプ) ゼンテンテープLA(カタメンタイプ)

全天テープLA(片面タイプ) LA-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円

内・外装用の気密防水テープ。 【特長】 ・気密性・耐久性にすぐれている。 ・低...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    10.4N/10mm
  • 基材詳細:
    補強材付アルミ箔
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系
  • 色詳細:
    シルバー
  • 切断方法:
    カッターが必要

Loading...

LA-50 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

内・外装用気密テープの使用例(窓回り部の気密 :  室内側)

内・外装用気密テープの使用例(窓回り部の気密 : 室内側)

内・外装用気密テープの構造

内・外装用気密テープの構造

標準サイズ

製品名厚さ[mm]幅[mm]長さ[m]
LA0.550・75・10020

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-50

50
4953871104215
751-7572
770
10

1個

4,620( 5,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内・外装用の気密防水テープ。
【特長】
・気密性・耐久性にすぐれている。
・低温可撓性にすぐれ、出隅・入隅などの複雑箇所によくなじむ。
・LAは、下地へのなじみ性がよく、L型・コの字型の出隅・入隅線によくなじむ。
【用途】
・窓廻り防水・防水シートの貼り仕舞やボードジョイントの防水。

LA-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全天テープLA(片面タイプ)の型番LA-50のページです。
型番LA-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全天テープLA(片面タイプ)

全天テープLA(片面タイプ)

    内・外装用防水気密テープ 全天テープLA

    内・外装用防水気密テープ 全天テープLA

      BM-01 防水アルミブチルテープ

      BM-01 防水アルミブチルテープ

        全天テープ No.6931 防水・気密テープ

        全天テープ No.6931 防水・気密テープ

          3M スマートシールテープ

          3M スマートシールテープ

            防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

            防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

              スーパーブチルテープ(片面) No.4420

              スーパーブチルテープ(片面) No.4420

                No.9940 スーパーブチルテープ

                No.9940 スーパーブチルテープ

                  No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                  No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                    デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                    デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                      内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

                      内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

                        パイオラン 気密防水用テープ

                        パイオラン 気密防水用テープ

                          防水ブチル両面テープ BW02

                          防水ブチル両面テープ BW02

                            メーカー 日東電工 日東電工 オカモト 日東電工 スリーエムジャパン 共同技研化学 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 ダイヤテックス オカモト
                            通常価格 3,631円 27,640円 14,701円 1,298円 7,826円 902円 1,094円 32,182円 647円 14,602円 17,692円 894円 773円
                            通常出荷日 1日目   15日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ長さ(m) 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.5 0.4 0.8 0.31 0.75 0.35 0.5 0.42 0.38 0.22 0.4
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 ゴム系
                            粘着力 10.4N/10mm - 25N/25mm 7.2N/10mm 9.4N/10mm 12N/10mm 7.8N/10mm 7.40N/10mm 7.8N/10mm - - - -
                            基材詳細 補強材付アルミ箔 補強材付アルミ箔 - - - - - - - - プラスチックフィルム - -

                            全天テープLA(片面タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 両面タイプはありますか?
                            A
                            片面タイプのみになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA-100
                            LA-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            9,108円

                            ( 10,019円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101004953871104239751-75641540

                            3,631円

                            ( 3,994円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10754953871104222751-75811155

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました