アクリル粘着剤を使用した建築用気密防水アクリル気密防水テープ(両面タイプ)。【...
アクリル気密防水テープ(両面タイプ) 商品イメージ
基材 | 粘着剤 | 粘着力(N/25mm) | 引張強さ(N/25mm) |
---|---|---|---|
PE織物 | アクリル系 | 40.0 | - |
型番 | カラー | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
AW-02-50 | - | 0.20 | 50 | 20 |
AW-02-75 | 75 | 20 | ||
AW-02-100 | 100 | 20 |
型番 |
テープ幅(mm) |
粘着力 |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
アクリル粘着剤を使用した建築用気密防水アクリル気密防水テープ(両面タイプ)。
【特長】
・耐久性に優れたアクリル系粘着剤を使用。
・手切れ性良好。
【用途】
・建築用気密防水用。
・透湿防水シート、断熱材のジョイントに使用可能。