(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,607円
税込単価
8,368円

【特長】・凹凸追従性・耐摩耗性に優れるアイオノマーフィルムと耐候性・シール性に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    2
  • 色:
    ホワイト
  • 粘着力:
    9.4N/10mm(4412)、10.1N/10mm(4422)
  • JANコード:
    4549395157075
  • トラスココード:
    479-6128
  • 切断方法:
    カッターが必要

型番

4412N-50X10-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4412N-50X10-R

4個

7,607( 8,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸追従性・耐摩耗性に優れるアイオノマーフィルムと耐候性・シール性に優れる高いべたつきの特殊アクリルフォームを組み合わせたユニークで簡便なシール材です
・液状シール材にくらべ、作業時間の短縮が可能です
・粗面接着性、シール良好、片面シールタイプ
【用途】
・各種シール補修用途に
・トラック天板のシール
・住宅の屋根・壁面のシール

4412N-50X10-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMART シールテープ スマートシールテープ 4412Nの型番4412N-50X10-Rのページです。
型番4412N-50X10-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

    通気性粘着テープ

    通気性粘着テープ

      ダクトテープ 48mm×50m

      ダクトテープ 48mm×50m

        フィラメントテープ 897

        フィラメントテープ 897

          3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

          3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

            フィラメントテープ 898 長さ55m

            フィラメントテープ 898 長さ55m

              3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

              3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

                ポリエチレン系防食テープ No.55

                ポリエチレン系防食テープ No.55

                  粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

                  粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

                    シリカクロス(綾織り) テープタイプ

                    シリカクロス(綾織り) テープタイプ

                      台風防災用クロステープ S10-CL

                      台風防災用クロステープ S10-CL

                        表面保護フィルム T500

                        表面保護フィルム T500

                          表面保護フィルム T5010A

                          表面保護フィルム T5010A

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 古藤工業 トラスコ中山 ダイヤテックス 三井化学東セロ 三井化学東セロ
                            通常価格 7,607円 2,172円 1,720円 702円 2,617円 2,529円 7,825円 619円 352円 10,097円 478円 2,122円 2,122円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 10 - - - - - - - - - 25 - -
                            テープ厚(mm) 2 - - - - - - - - - 0.16 - -
                            ホワイト - - - - - - - - - クリア - -
                            粘着力 9.4N/10mm(4412)、10.1N/10mm(4422) - - - - - - - - - 4.4N/10mm - -

                            SMART シールテープ スマートシールテープ 4412Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました