(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブチル テープ 8626

ブチル テープ 8626

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,537円
税込単価
3,891円

【特長】・テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません・ライナー...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    6.4
  • テープ長さ(m):
    9.14
  • テープ厚(mm):
    3.2
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4901690363252
  • トラスココード:
    471-4270
  • 質量(g):
    300.000
  • 基材詳細:
    合成ゴム
  • 詳細タイプ:
    非粘着タイプ
  • 仕様:
    ライナー付

型番

8626-AAD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8626-AAD

2個

3,537( 3,891円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません
・ライナー付きで取り扱いが簡単
【用途】
・内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着
・フェンダーの合わせ目のシール

8626-AADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブチル テープ 8626の型番8626-AADのページです。
型番8626-AADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブチル テープ 8626

ブチル テープ 8626

    パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

    パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

      ねじシールテープ(小径用)

      ねじシールテープ(小径用)

        75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

        75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

          ねじシールテープ(JIS)

          ねじシールテープ(JIS)

            ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻

            ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻

              2m 戸当りクッションテープ

              2m 戸当りクッションテープ

                76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                  貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

                  貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

                    自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

                    自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

                      農業用両面テープ K-13-DCL

                      農業用両面テープ K-13-DCL

                        アサヒペン アルミテープEX T100

                        アサヒペン アルミテープEX T100

                          アサヒペン パワーカラーテープ

                          アサヒペン パワーカラーテープ

                            メーカー スリーエムジャパン ダイヤテックス エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) nitoms ダイヤテックス アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,537円 1,299円 130円 640円 390円 1,771円 550円 4,180円 5,054円 1,385円 1,197円 490円 758円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ幅(mm) 6.4 - - - - 19 - - - 19 - - -
                            テープ長さ(m) 9.14 - - - - 10 - - - 10 - - -
                            テープ厚(mm) 3.2 - - - - 0.5 - - - 0.5 - - -
                            ブラック - - - - - - - - ブラック - - -
                            JANコード 4901690363252 - - - - - - - - - - - -

                            ブチル テープ 8626のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました