(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチR 強力多用途補修テープ

スコッチR 強力多用途補修テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
656円 ~ 1,129円
税込価格
722円 ~ 1,242円

【特長】・丈夫なポリエステルメッシュ入りです。・水に強く、シール性に優れます。...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ厚(mm):
    0.17
  • 手で切れる:
  • 粘着力:
    4.4N/25mm
  • 色:
    シルバー
  • テープカット条件:
    手で切断可

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
4547452657544
325-1128
10

1個

656( 722円 )

1日目

54
4519001013675
245-9086
10

1個

1,129( 1,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なポリエステルメッシュ入りです。
・水に強く、シール性に優れます。
・多用途に使える強力粘着補修用テープです。
【用途】
・テント、ブルーシートの補修・補強。
・梱包・結束。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチR 強力多用途補修テープ

スコッチR 強力多用途補修テープ

    スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

    スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

      No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

      No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

        農業用PO補修用テープ ハウス救急番

        農業用PO補修用テープ ハウス救急番

          アサヒペン パワーカラーテープ

          アサヒペン パワーカラーテープ

            ボイドテープ

            ボイドテープ

              OKT48-S OKテープ

              OKT48-S OKテープ

                ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)

                ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)

                  強力補修テープ ボンドストームガード

                  強力補修テープ ボンドストームガード

                    アサヒペン アルミテープEX T100

                    アサヒペン アルミテープEX T100

                      ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                      ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                        グラスファイバーテープ(ボード目地用)

                        グラスファイバーテープ(ボード目地用)

                          3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                          3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト オカモト アサヒペン オカモト オカモト オカモト コニシ アサヒペン ヘンケル テサ スリーエムジャパン
                            通常価格 656円 1,280円 21,788円 953円 758円 961円 11,720円 15,405円 647円 490円 1,814円 953円 854円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 48 48 80 80 48 - - - - 48 - 50 -
                            テープ厚(mm) 0.17 - 0.17 0.17 - 0.17 - 0.17 0.25 - - 0.225 -
                            手で切れる - - - - - - - - -
                            粘着力 4.4N/25mm - 8.2N/25mm 3.3N/10mm - 43N/10mm - 10.78N/25mm 10N/10mm - - 0.5N/cm -
                            シルバー - - - - - - - - シルバー - ホワイト -

                            スコッチR 強力多用途補修テープのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            シートの補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            日除けシートの補修に使用しました。
                            よくあるナイロンのテント素材の修理でしたが、
                            角部の修理とあって、剥がれ、耐久性、耐水性を心配しておりました。
                            想像以上の耐久性があります。
                            張り直しが出来るくらいの粘着力なのですが、
                            不思議な事に、剥がれてきません。
                            少し厚手で、対候性もありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/10
                            切れは良くありませんが、貼り付け具合は最高です。耐水性も問題なく使えます。手で切り難いですが、ハサミを用意すれば、良い事なので、問題にはなりません。剥がし跡も殆どありません。お勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビニールシートの補修等
                            評価 3.0満足度:3.02018/11/20
                            「強力」・・・とあるが、確かにガムテープよりは強力そうだが、あまり期待するほどでは無い感じがする。

                            手で千切りやすくて、ポリエステルメッシュ入りもありそれなりに強度は期待できそう。値段があと100円ほど安ければこのテープの性能上納得いく気がする。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                            油が掛かる様なところでもある程度は耐えてくれます。長さの割りに値段は高いですが一本あると便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました