(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ
  • 数量スライド割引

スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ (レビュー)

通常価格(税別)
1,280円
税込価格
1,408円
通常出荷日
1日目
【特長】
<DUCT-NR18>
・耐候性に優れています
・屋外でものり残りが少ないので、あとではがす一時固定にも使用できます
・従来のダクトシールテープに比べ、ブロック・ベニヤ等の多孔質への接着力が約1.2倍にアップしました
<DUCT-EX18>
・に比べて接着力が2倍となり、対候性にも優れています
【用途】
・ブロック、ベニヤ板などの多孔質の接着に(DUCT-NR18)
・一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定(DUCT-EX18)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管等の補修用
    評価 4.0満足度:4.02022/09/06
    多くのプラスチック製品に使えるテープで、購入しました。粘着性もあり非常に良い製品です。価格がもう少し安いと助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グラスウールのカバーを止めるために
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    熱を持った場所にグラスウールのカバーを巻いた後、この超強力テープ(DUCT-NR18)を使用しました。利用実績もあります。超強力テープなだけに、とにかくしっかりくっつきます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

    農業用PO補修用テープ ハウス救急番

    農業用PO補修用テープ ハウス救急番

      ダクトクロス 手切れ・強粘着

      ダクトクロス 手切れ・強粘着

        48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

        48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

          スコッチ® 室内用戸あたりテープ

          スコッチ® 室内用戸あたりテープ

            76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

            76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

              表面保護フィルム B5010A

              表面保護フィルム B5010A

                自己融着テープ YT-191

                自己融着テープ YT-191

                  2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                  2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                    表面保護フィルム B500

                    表面保護フィルム B500

                      150×220mm FRP補修シート(UV硬化)

                      150×220mm FRP補修シート(UV硬化)

                        75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                        75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                          目張りテープ J3310

                          目張りテープ J3310

                            メーカー スリーエムジャパン オカモト 光洋化学 エスコ スリーエムジャパン エスコ 三井化学東セロ 日本緑十字社 エスコ 三井化学東セロ エスコ エスコ nitoms
                            通常価格 1,280円 953円 659円 1,350円 628円 4,180円 1,988円 2,098円 740円 1,988円 3,210円 640円 319円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 48 80 50 48 - 76 - - - - 150 - -
                            テープ長さ(m) 18 20 20 18 - 4.6 - - - - 0.22 - -
                            基材 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - - - - - - -
                            屋内/屋外 屋内用 / 屋外用 - - 屋内用 / 屋外用 - - - - - - - - -
                            手で切れる - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。