(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

いろいろ使えるOKテープ

いろいろ使えるOKテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

【特長】・耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。・手切れ性が良く...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.225
  • 粘着力:
    4.56N/10mm
  • 引張強度:
    46N/10mm
  • JANコード:
    4547691734044
  • トラスココード:
    473-0020
  • 色詳細:
    シルバー
  • 質量(g):
    175

型番

OKT48-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OKT48-S

10

10個

440( 484円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。
・手切れ性が良く、作業性に優れています。
・油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。
・特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
【用途】
・荷造り・結束・仮固定・シート固定に。
・収納ケース名札付。
・シート類および他製品の破損や破れ補修。
・旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。

OKT48-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いろいろ使えるOKテープの型番OKT48-Sのページです。
型番OKT48-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

いろいろ使えるOKテープ

いろいろ使えるOKテープ

    包装用個装・内装セロハンテープ No.29

    包装用個装・内装セロハンテープ No.29

      セロハンテープ No.29 透明

      セロハンテープ No.29 透明

        テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

        テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

          フィラメンテープ AH-9510

          フィラメンテープ AH-9510

            No.6201 フィルムテープ

            No.6201 フィルムテープ

              50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

              50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

                50m フィラメントテープ

                50m フィラメントテープ

                  18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                  18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                    メーカー オカモト 日東電工 日東電工 テサ 日本緑十字社 マクセルスリオンテック エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 440円 42,305円 22,435円 866円 3,984円 47,500円 730円 1,660円 2,000円
                    通常出荷日 2日目   7日目~   7日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    テープ幅(mm) 48 - - - 50 - 50 - 18
                    テープ長さ(m) 10 - - 55 50 50 25 50 35
                    テープ厚(mm) 0.225 - - - 0.18 0.07 0.105 0.18 0.03
                    粘着力 4.56N/10mm - - 5.6N/10mm - 4.3N/10mm 2.2N/10mm - -
                    引張強度 46N/10mm - - 300N/10mm - 63N/10mm 40N/10mm - -

                    いろいろ使えるOKテープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました