(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,087円
税込単価
2,296円

優れた柔軟性・耐屈曲性・シールド効果の導電性テープ 。【特長】・ニッケルメッキ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • テープ幅(mm):
    182
  • テープ長さ(m):
    0.257
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.0N/10mm
  • 引張強さ:
    11N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    シルバー系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    導電性布粘着テープ 2191FR
  • JANコード:
    4562434370051
  • トラスココード:
    479-9364
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系導電性
  • 色詳細:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ニッケルメッキポリエステルクロス
  • 仕様:
    UL規格対応(File E59505)

型番

2191FR-B5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

凹​凸​の​あ​る​部​分​へ​の​貼​り​込​み​用の導電性テープ

導電性テープの外観

2191FR - B5

色 : シルバー
幅×長さ : 182×257mm
厚み : 0.15mm
質量 : 20g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2191FR-B5

10

4個

2,087( 2,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた柔軟性・耐屈曲性・シールド効果の導電性テープ 。
【特長】
・ニッケルメッキをしたポリエステル繊維に導電性粘着剤を塗布した導電布テープです
・基材が布のため、折り曲げ、引き裂きに強く、軽量です
・布が基材のため凹凸面にもよくなじみ、導電性能を発揮します
・UL510難燃性規格対応(FILE NO. E59505)
・UL 規格対応(FILE NO. E59505)
・粘着剤はアクリル系導電性
【用途】
・可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに
・凹凸のある部分への貼り込み用に
・電子部品のグラウンディング
・電子機器への電磁波シールド
・電子機器の帯電防止及び、静電気除去

2191FR-B5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FRの型番2191FR-B5のページです。
型番2191FR-B5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

    3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

    3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

      錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

      錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

        エンボス銅箔導電性テープ 2245

        エンボス銅箔導電性テープ 2245

          アルミ箔導電性テープ AL-50BT

          アルミ箔導電性テープ AL-50BT

            銅箔導電性テープ CU-35C

            銅箔導電性テープ CU-35C

              25mmx1m 自己融着絶縁テープ

              25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                  耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

                  耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン
                    通常価格 2,087円 4,742円 3,840円 1,766円 714円 907円 850円 2,150円 1,957円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    テープ厚(mm) 0.14 0.07 0.07 0.1 0.08 0.07 - - 0.047
                    テープ幅(mm) 182 182 182 182 182 182 - - 200
                    テープ長さ(m) 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 - - 0.3
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系
                    粘着力 3.0N/10mm 3.8N/10mm 3.8N/10mm 4.0N/10mm 4.5N/10mm 4.5N/10mm - - 0.69N/10mm

                    ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FRのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました