(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ箔導電性テープ AL-50BT

アルミ箔導電性テープ AL-50BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
714円
税込単価
785円

【特長】・0.050mmのアルミ箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです・厚...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.08
  • テープ幅(mm):
    182
  • テープ長さ(m):
    0.257
  • 基材:
    アルミ箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4.5N/10mm
  • 引張強さ:
    37N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    シルバー系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    導電性片面アルミ箔テープ AL-50BT
  • JANコード:
    4562434370037
  • トラスココード:
    479-9631
  • 質量(g):
    21.000
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系導電性
  • 色詳細:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:アルミ箔
  • 仕様:
    UL規格対応(File E59505)

型番

AL-50BT-B5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-50BT-B5

10

3個

714( 785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.050mmのアルミ箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです
・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します
・UL510難燃性規格対応
・価格と導電性のバランスを追求した商品です
・凹凸面への貼り込みが可能です
・アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません
【用途】
・広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に
・板金などと色を近づけたい場所に

AL-50BT-B5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ箔導電性テープ AL-50BTの型番AL-50BT-B5のページです。
型番AL-50BT-B5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ箔導電性テープ AL-50BT

アルミ箔導電性テープ AL-50BT

    錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

    錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

      銅箔導電性テープ CU-35C

      銅箔導電性テープ CU-35C

        No.7641 フィルム両面テープ

        No.7641 フィルム両面テープ

          鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

          鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

            導電性片面銅箔テープ CU-35C

            導電性片面銅箔テープ CU-35C

              3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

              3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

                磁気シールドテープ

                磁気シールドテープ

                  導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                  導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                    金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                    金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                      エンボス銅箔導電性テープ 2245

                      エンボス銅箔導電性テープ 2245

                        アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

                        アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

                          耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

                          耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン アズワン ミスミ
                            通常価格 714円 3,840円 907円 21,428円 33,494円 1,816円 4,742円 38,102円 2,164円 2,858円 1,766円 3,230円 1,675円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   10日目   4日目   2日目   1日目   10日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.08 0.07 0.07 - - 0.07 0.07 - 0.13 0.09 0.1 0.14 -
                            テープ幅(mm) 182 182 182 - - 19 182 - - - 182 10 -
                            テープ長さ(m) 0.257 0.257 0.257 - - 3 0.257 - 20 20 0.257 20 -
                            基材 アルミ箔 銅箔 銅箔 - - 銅箔 銅箔 - アルミ箔 銅箔 銅箔 アルミ箔 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - -

                            アルミ箔導電性テープ AL-50BTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました