(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス銅箔導電性テープ 2245

エンボス銅箔導電性テープ 2245

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,766円
税込単価
1,943円

【特長】・エンボス加工された0.035mmの銅箔に、粘着剤を塗布した導電性テー...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ幅(mm):
    182
  • テープ長さ(m):
    0.257
  • 基材:
    銅箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4.0N/10mm
  • 引張強さ:
    61N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    エンボス銅箔導電性テープ 2245
  • JANコード:
    4562434370020
  • トラスココード:
    479-9372
  • 質量(g):
    27.000
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系導電性
  • 色詳細:
    茶褐色
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:エンボス銅箔

型番

2245-B5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2245-B5

10

4個

1,766( 1,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボス加工された0.035mmの銅箔に、粘着剤を塗布した導電性テープです
・エンボス加工された基材が直接被着体に接する構造のため高い導電性を有します
・導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます
・UL510難燃性規格対応(FILE NO. E59505)
・ハンダ付けが可能です
【用途】
・電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化
・PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング
・太陽電池の集電用途に
・電子機器の帯電防止及び、静電気除去

2245-B5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンボス銅箔導電性テープ 2245の型番2245-B5のページです。
型番2245-B5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス銅箔導電性テープ 2245

エンボス銅箔導電性テープ 2245

    ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

    ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

      3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

      3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

        錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

        錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

          耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

          耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

            アルミ箔導電性テープ AL-50BT

            アルミ箔導電性テープ AL-50BT

              銅箔導電性テープ CU-35C

              銅箔導電性テープ CU-35C

                25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                  自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

                  自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

                    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,766円 2,087円 4,742円 3,840円 1,957円 714円 907円 850円 2,460円 2,150円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                      テープ厚(mm) 0.1 0.14 0.07 0.07 0.047 0.08 0.07 - - -
                      テープ幅(mm) 182 182 182 182 200 182 182 - - -
                      テープ長さ(m) 0.257 0.257 0.257 0.257 0.3 0.257 0.257 - - -
                      基材 銅箔 - 銅箔 銅箔 ポリイミド アルミ箔 銅箔 - - -
                      粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - -

                      エンボス銅箔導電性テープ 2245のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      電極に使用
                      評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                      薄さと使いやすさでこの商品を選定し、購入しました。電極に使用しています。粘着力に関してもちょうど良く、支障はありませんでした。その他特に気になる点もありませんし、想定していた通りに利用できたので満足しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました