(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,515円
税込単価
4,967円

【特長】・エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.07
  • テープ幅(mm):
    182
  • テープ長さ(m):
    0.257
  • 基材:
    銅箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.8N/10mm
  • 引張強さ:
    35N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    シルバー系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ 1345
  • JANコード:
    4562434370082
  • トラスココード:
    479-9232
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系導電性
  • 色詳細:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:スズメッキエンボス銅箔

型番

1345-B5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1345-B5

10

3個

4,515( 4,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。
・導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。
・耐腐食性に優れます。
・ハンダ付けが可能です。
【用途】
・電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。
・PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
・太陽電池の集電用途に。

Loading...

1345-B5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープの型番1345-B5のページです。
型番1345-B5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

    ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

    ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

      アルミ箔導電性テープ AL-50BT

      アルミ箔導電性テープ AL-50BT

        錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

        錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

          エンボス銅箔導電性テープ 2245

          エンボス銅箔導電性テープ 2245

            銅箔導電性テープ CU-35C

            銅箔導電性テープ CU-35C

              25mmx1m 自己融着絶縁テープ

              25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ エスコ
                  通常価格 4,515円 1,985円 679円 3,655円 1,681円 863円 850円 2,150円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  テープ厚(mm) 0.07 0.14 0.08 0.07 0.1 0.07 - -
                  テープ幅(mm) 182 182 182 182 182 182 - -
                  テープ長さ(m) 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 - -
                  基材 銅箔 - アルミ箔 銅箔 銅箔 銅箔 - -
                  粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - -

                  3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました