(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,840円
税込単価
4,224円

【特長】・0.035mmの錫メッキ銅箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.07
  • テープ幅(mm):
    182
  • テープ長さ(m):
    0.257
  • 基材:
    銅箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.8N/10mm
  • 引張強さ:
    44N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    シルバー系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    導電性片面すずメッキ銅箔テープ 1183
  • JANコード:
    4562434370075
  • トラスココード:
    479-9186
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系導電性
  • 色詳細:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:スズメッキ銅箔

型番

1183-B5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1183-B5

10

3個

3,840( 4,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.035mmの錫メッキ銅箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです
・総厚0.07mmのテープです
・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します
・腐食や酸化を防げます
・ハンダ付けが可能です
・UL510難燃性規格対応(FILE NO. E17385)
【用途】
・金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化
・銅の色を目立たせたくない場所に
・電子機器の帯電防止及び、静電気除去

Loading...

1183-B5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

錫メッキ銅箔導電性テープ 1183の型番1183-B5のページです。
型番1183-B5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

    金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

    金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

      鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

      鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

        3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

        3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

          スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

          スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

            アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

            アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

              銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

              銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

                銅箔導電性テープ CU-35C

                銅箔導電性テープ CU-35C

                  アルミ箔導電性テープ AL-50BT

                  アルミ箔導電性テープ AL-50BT

                    金属箔テープ

                    金属箔テープ

                      25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                      25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                        アセテート粘着テープ No.151UL

                        アセテート粘着テープ No.151UL

                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                            メーカー スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 星和電機 エスコ 日東電工 中興化成工業
                            通常価格 3,840円 2,858円 33,494円 4,742円 714円 3,230円 1,392円 907円 714円 4,010円 850円 90,062円 4,184円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.07 0.09 - 0.07 - 0.14 0.07 0.07 0.08 0.06 - - 0.08
                            テープ幅(mm) 182 - - 182 - 10 10 182 182 10 - - -
                            テープ長さ(m) 0.257 20 - 0.257 - 20 20 0.257 0.257 20 - - 20
                            基材 銅箔 銅箔 - 銅箔 - アルミ箔 銅箔 銅箔 アルミ箔 銅箔 - - ポリイミド
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - シリコーン系

                            錫メッキ銅箔導電性テープ 1183のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました