(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
913円
税込単価
1,004円

【特長】・汎用タイプの絶縁テープです。・重ね貼りが可能です。【用途】・透明性が...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    66
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.3N/10mm
  • 引張強さ:
    44N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    130
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ポリエステルフィルムテープ 1318
  • JANコード:
    4562434370402
  • トラスココード:
    479-9208
  • 質量(g):
    160.000
  • 色詳細:
    クリア
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 詳細タイプ:
    非難燃性
  • 材質1:
    基材:ポリエステルフィルム
  • 仕様:
    UL規格対応(File E17385)
  • UL温度定格(℃):
    130

型番

1318CLEAR-25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1318CLEAR-25

10

5個

913( 1,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプの絶縁テープです。
・重ね貼りが可能です。
【用途】
・透明性が必要な用途に。
・トランス・コイルの電気絶縁用。
・電子部品の絶縁用途。

1318CLEAR-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318の型番1318CLEAR-25のページです。
型番1318CLEAR-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

        No.635F PENフィルム粘着テープ

        No.635F PENフィルム粘着テープ

          ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

          ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

            No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

            No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

              No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

              No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

                ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                  ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                  ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                    No.480 PPSフィルム粘着テープ

                    No.480 PPSフィルム粘着テープ

                      電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                      電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                        ポリイミド粘着テープ No.360A

                        ポリイミド粘着テープ No.360A

                          ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                          ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                            メーカー スリーエムジャパン 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 スリーエムジャパン 東京硝子器械 寺岡製作所 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン
                            通常価格 913円 30,650円 43,181円 20,519円 268円 66,326円 30,295円 329円 3,063円 24,934円 525円 22,820円 414円
                            通常出荷日 1日目   10日目~   10日目   10日目   1日目~   4日目   10日目~   1日目~   6日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.06 0.085 0.085 0.055 - 0.068 0.055 0.06 0.06 0.055 - - 0.06
                            テープ幅(mm) 25 - - - - - - - - - - 25 -
                            テープ長さ(m) 66 - - 20 - 50 - 66 10 20 - 20 66
                            基材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリイミド PPS - ポリイミド ポリエステル
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました