(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220
  • 数量スライド割引

3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220 (レビュー)

通常価格(税別)
1,516円 ~ 2,286円
税込価格
1,668円 ~ 2,515円
通常出荷日
1日目~
耐熱性に優れた絶縁テープ。
【特長】
・銅を腐食しない粘着剤を使用。
【用途】
・特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。
・コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
※※注意事項※※
商品の特性上、テレスコ現象(テープがたけのこの様になる現象)が起きる場合がございますが、テープ自体の品質に問題ございません。予めご了承の上、ご購入ください。

3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電気部品の絶縁
    評価 5.0満足度:5.02020/01/22
    高温まで使えて、非常に良い絶縁性をもつテープです。粘着剤も優れていて、剥がしてもノリが残らず、金属部品も腐食しません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

    ポリイミド粘着テープ API-114A

    ポリイミド粘着テープ API-114A

      高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

      高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

        自己融着テープ No.660

        自己融着テープ No.660

          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

            カプトン粘着テープ 650S-P

            カプトン粘着テープ 650S-P

              カプトン粘着テープ 650S-P/#25

              カプトン粘着テープ 650S-P/#25

                導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E

                導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E

                  メーカー スリーエムジャパン アズワン アズワン 日東電工 アズワン 東京硝子器械 三商 日東電工
                  通常価格 1,516円 2,019円 1,066円 80,705円 4,750円 3,481円 3,200円 4,119円
                  通常出荷日 1日目~   12日目   9日目~   19日目   1日目   2日目~   4日目~   1日目  
                  テープ厚(mm) 0.05 0.06 - - - 0.05 0.05 0.11
                  テープ長さ(m) 33 10 - - 20 20 20 20
                  基材 ポリイミド - - - ポリイミド - - 銅箔
                  粘着剤 アクリル系 - - - シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系
                  粘着力 3.1N/10mm - - - 5.4N/19mm 5.39N(550gf)/幅25mm 5.39N(550gf)/幅25mm 15N/20mm

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。