(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ガラスクロステープ 69J
  • 数量スライド割引

ガラスクロステープ 69J (レビュー)

通常価格(税別)
1,993円
税込価格
2,192円
通常出荷日
1日目
シリコン系接着剤を使用し、耐熱区分H種(180℃)の難燃性テープです。
【特長】
・ガラスクロスを基材に使用した耐引裂き性や耐摩耗性に優れたテープです。
・なじみが良く、引張強度にも優れています(200N/10mm)。
【用途】
・耐熱電線の接続部の絶縁
・モーターやトランスのコイルの固定、結束、絶縁
・ハーネスの摩耗保護

ガラスクロステープ 69Jのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    高温場所に設置されているモータの電源接続部絶縁に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/04
    自主製品プラント設備の高温場所に設置するモータの電源接続部に
    巻いたビニルテープが経年劣化により、絶縁不良の原因となった為、
    色々考えた末、このガラスクロステープを下に巻いて、その上に、
    ビニルテープを巻いてみました。
    後は、定期的にビニルテープ部分を更新する事で、絶縁不良の
    心配が、なくなりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブルに使用
    評価 4.0満足度:4.02021/05/18
    電線などのケーブルに使用しました。
    剥がした後もべたつかずに良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    補修用に使ってます
    評価 4.0満足度:4.02020/06/18
    ケーブルの被覆補修などに使ってます。
    長期間使用していても劣化してこないので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    耐熱
    評価 4.0満足度:4.02020/06/12
    耐熱があるので
    数日おいても
    こびりつかず
    非常に重宝します。  

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    いろいろな部分の保護に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    基盤のハンダ付け部分の突起してる箇所やケーブルがコネクタの中で外れないようにする際などにガラスクロステープを巻いて保護しています。以前から使っているテープですが、貼り付け具合についてはそこまで強くないからこそ基盤のハンダ部分に使用可能です。また、そういった部分に使うため耐熱性があるこのテープを購入しています。今のところこのテープを使っていて不具合など起きてないため満足してます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電機ヒーター部分の配線の被服補強に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    電気ヒーターのヒーター部分の配線の被覆補強に使っています。ヒーターの近くで利用しているため耐熱性があるこのテープを購入しています。なじみや貼り付けの具合に関して特に不具合など起きてませんので問題ありません。また、コネクタが出ているため何度かつけている箇所を交換しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電線などのケーブルに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/31
    電線などのケーブルの接続部分に巻いて絶縁する際に使っています。耐熱性のあるテープなので購入しています。粘着具合や貼り付け部分に対してのなじみに関しては、今のところ特に問題ありません。求めていた耐熱性や絶縁性能についても申し分ありませんし、カットしやすいため使いやすいテープだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスクロステープ 69J

ガラスクロステープ 69J

    3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

    3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

      3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

      3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

        ガラスクロス粘着テープ No.188UL(ベージュ)

        ガラスクロス粘着テープ No.188UL(ベージュ)

          OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

          OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

            タイタックテープ  No.420H

            タイタックテープ No.420H

              50mm×50m 手切れ粘着テープ

              50mm×50m 手切れ粘着テープ

                No.420 PEクロステープ

                No.420 PEクロステープ

                  No.411N PEクロステープ

                  No.411N PEクロステープ

                    紙粘着テープ No.208(茶)

                    紙粘着テープ No.208(茶)

                      48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

                      48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

                        48mm×13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ/ピンク)

                        48mm×13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ/ピンク)

                          NO.430 エステライトテープ

                          NO.430 エステライトテープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 オカモト 寺岡製作所 エスコ オカモト オカモト ニチバン エスコ エスコ オカモト
                            通常価格 1,993円 4,449円 2,884円 2,532円 10,773円 444円 1,300円 423円 10,641円 461円 890円 1,030円 350円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            テープ厚(mm) 0.19 - - 0.18 - 0.5 - - 0.14 - - - -
                            テープ幅(mm) 19 - - - 50 20 - 50 50 - - - -
                            テープ長さ(m) 10 - - 33 25 10 - 25 25 - - - -
                            ホワイト - - ブラウン - ブラック - - - - - - -
                            基材 ガラスクロス - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。