(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

強い粘着性を持つ電気絶縁性自己融着テープです。(黒色)【特長】・エチレンプロピ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50.8
  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    1.65
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4519001140531
  • トラスココード:
    217-2780
  • 引張強度(N/10mm):
    17
  • 粘着力:
    26N/10mm
  • 絶縁破壊電圧:
    20kV/mm
  • 伸び(%):
    10
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 切断方法:
    カッターが必要

型番

2228-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2228-50

10

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強い粘着性を持つ電気絶縁性自己融着テープです。(黒色)
【特長】
・エチレンプロピレンゴムとブチルゴムの2層構造となっています
・鉛フリータイプです
・水分透過率が小さく、防湿・防水性に優れています
・肉厚があるため、効率的に絶縁層を形成できます
・強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです
【用途】
・冠水する高圧ケーブル接続部等の防水保護、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水、ケーブル切断面をシールして防水、防湿
・パイプ、フランジ部分の防食およびシール

2228-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色の型番2228-50のページです。
型番2228-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

    耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

    耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

      ガラスクロス粘着テープ No.541S

      ガラスクロス粘着テープ No.541S

        超高分子量ポリエチレンテープ 5421

        超高分子量ポリエチレンテープ 5421

          超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

          超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

            鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

            鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

              耐熱ポリイミドテープ 7414

              耐熱ポリイミドテープ 7414

                耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                  3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

                  3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

                    耐熱ポリイミドテープ 7416A

                    耐熱ポリイミドテープ 7416A

                      耐熱ポリイミドテープ 7414-5

                      耐熱ポリイミドテープ 7414-5

                        3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m

                        3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m

                          No.360UL ポリイミド粘着テープ

                          No.360UL ポリイミド粘着テープ

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工
                            通常価格 4,400円 1,628円 1,894円 10,560円 11,741円 33,494円 7,579円 12,185円 1,759円 8,261円 8,106円 4,392円 3,768円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50.8 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 3 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 1.65 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4519001140531 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました