(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
656円 ~ 701円
税込価格
722円 ~ 771円

【特長】・鉛フリータイプです。・高温環境における使用が可能です。・紫外線による...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    2.2
  • 引張強さ:
    26
  • 絶縁破壊電圧(kV):
    45
  • UL510規格:
    認定あり
  • CSA規格:
    認定あり
  • 使用温度範囲(℃):
    0~105
  • 基材:
    ポリ塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 切断方法:
    手で切断可能
  • 質量(g):
    120.000

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4547452394180
327-6511
10

1個

701( 771円 )

1日目

ブラウン
4547452394197
327-6490
10

1個

701( 771円 )

1日目

グレー
4547452394203
327-6481
10

1個

656( 722円 )

1日目

グリーン
4547452394210
327-6465
10

1個

701( 771円 )

1日目

オレンジ
4547452394227
327-6503
10

1個

701( 771円 )

1日目

レッド
4547452394234
327-6457
10

1個

656( 722円 )

1日目

パープル
4547452394241
327-6538
10

1個

701( 771円 )

1日目

ホワイト
4547452394258
327-6520
10

1個

656( 722円 )

1日目

イエロー
4547452394265
327-6473
10

1個

701( 771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリータイプです。
・高温環境における使用が可能です。
・紫外線による耐色性に優れています。
【用途】
・屋外での長時間の使用。
・各種電線、ケーブル、配管などの識別。
・電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。
・耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

    スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

      スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

      スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

        スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

        スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

          スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

          スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

            脱鉛タイプビニールテープ No.21

            脱鉛タイプビニールテープ No.21

              電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

              電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

                ビニルテープ No.35

                ビニルテープ No.35

                  スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

                  スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

                    低VOC粘着テープ

                    低VOC粘着テープ

                      電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                      電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                        スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

                        スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

                          自己融着性シリコーンゴムテープ

                          自己融着性シリコーンゴムテープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン テサ スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 656円 1,209円 1,690円 1,076円 689円 980円 140円 833円 1,856円 200円 836円 677円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.22 0.2 0.2 0.18 0.18 0.13 0.2 0.2 0.3
                            テープ幅(mm) 19 38 50 12.7 - - 19 19 19 19 19 38 19
                            テープ長さ(m) 20 20 20 6.09 - - - 20 - 20 - 20 15
                            粘着力 2.2 - - 2.2 2.7 1.85N/10mm 2.0N/10mm(スチール) 2.2N/10mm(スチール) 3.1N/10mm 2.18N/19mm(目安) 1.6 1.6 -
                            引張強さ 26 - - 26 30 - 25N/10mm 26N/10mm 26N/10mm 39.2N/19mm(目安) 27.4 25 -

                            スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            温調器の接続部目印として
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            金型で使用している温調器のゴムホースを何箇所か接続するため、挿す側と挿される側を間違えないよう目印として巻きつけています。以前までは通常のテープを使用していました。しかし、約50度~70度ほどの熱があるため半年ほどで剥げたりなどの劣化症状が起きるため、耐熱性があるこのテープを今回初めて選定し購入しました。今のところ、劣化症状も起きておらず、他の作業員からの評判もよいため現状満足しています。ただし、多少値段が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました