(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+
  • 数量スライド割引

スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ (レビュー)

通常価格(税別)
1,856円 ~ 1,894円
税込価格
2,042円 ~ 2,083円
通常出荷日
1日目
低温下での作業に優れたビニールテープ。
【特長】
・耐熱・難燃・耐寒特性が優れている電気絶縁用ビニルテープです(黒色)
・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています
・耐候性に優れ、屋外で長期間使用できます
・0.18mmと薄いため、軽くて使いやすいです
・柔軟で凸凹に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます
【用途】
・ワイヤハーネスの保護・結束に
・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁、ケーブル接続部等の外層仕上げ巻き、絶縁被覆の補修、熱がこもる箇所の電気絶縁、及び保護、ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護、UL認定が必要な機器に適用、寒冷地における施工

スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    絶縁
    評価 5.0満足度:5.02019/11/05
    ホームセンターなどで販売されているビニールテープより柔軟性があり、凹凸に一定の追従性があり使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

    スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

      脱鉛タイプビニールテープ No.21

      脱鉛タイプビニールテープ No.21

        スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

        スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

          電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

          電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

            自己融着性シリコーンゴムテープ

            自己融着性シリコーンゴムテープ

              壁面用屋内

              壁面用屋内

                スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

                スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

                  スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

                  スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

                    スコッチ ビニールテープ117

                    スコッチ ビニールテープ117

                      No.470 ビニールテープ

                      No.470 ビニールテープ

                        ビニルテープ スーパー88

                        ビニルテープ スーパー88

                          電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                          電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン アズワン アズワン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト アズワン テサ
                            通常価格 1,856円 689円 980円 656円 140円 2,500円 371円 1,209円 1,690円 1,134円 23,934円 750円 836円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.18 0.22 0.2 0.18 0.2 0.3 - 0.18 0.18 0.2 0.2 0.22 0.2
                            テープ幅(mm) 19 - - 19 19 19 - 38 50 19 - - 19
                            ブラック ブラック - - - レッド - - - - - ブラック -
                            粘着力 3.1N/10mm 2.7 1.85N/10mm 2.2 2.0N/10mm(スチール) - - - - - 2.75 2.7N/10mm 1.6
                            引張強さ 26N/10mm 30 - 26 25N/10mm - - - - - 70.5 30N/10mm 27.4

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。