(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
689円 ~ 2,538円
税込価格
758円 ~ 2,792円

耐熱・難燃・耐寒特性が優れている電気絶縁用ビニルテープです。(黒色)【特長】・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.22
  • 色:
    ブラック
  • 粘着力:
    2.7
  • 引張強さ:
    30
  • 伸び(%):
    250
  • 絶縁破壊電圧(kV):
    46
  • UL510規格:
    認定あり
  • CSA規格:
    認定あり
  • 使用温度範囲(℃):
    -18~105
  • 適合規格:
    MIL-I-24391
  • 基材:
    ポリ塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 切断方法:
    手で切断可能

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
体積抵抗率
単品/パック
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
20
1.0×106 MΩ・m以上
単品
4547452394173
327-6147
-
-
120.000
10

1個

689( 758円 )

1日目

38
13
-
パック
4519001140524
857-2254
基材:ポリ塩化ビニル樹脂
粘着剤:ゴム系
180.000
-

1個

2,538( 2,792円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱・難燃・耐寒特性が優れている電気絶縁用ビニルテープです。(黒色)
【特長】
・鉛フリータイプです
・低温特性に大変優れ、寒冷地での作業、使用が可能です
・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています
・耐候性に優れ、屋外で長期間使用できます
・0.22mmの厚みがあり、丈夫です
・柔軟で凸凹に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます
・手で切ることができます
【用途】
・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁、各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)、ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
・通信工事
・LAN配線工事
・工事の外層仕上げ巻
・結束、固定
・定温環境下での使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

    スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

      スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

      スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

        スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

        スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

          脱鉛タイプビニールテープ No.21

          脱鉛タイプビニールテープ No.21

            スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

            スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

              電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

              電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

                スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

                スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

                  ダクト用アルミテープ No.711W

                  ダクト用アルミテープ No.711W

                    スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

                    スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

                      壁面用屋内

                      壁面用屋内

                        脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                        脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                          ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W

                          ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン デンカ スリーエムジャパン nitoms トラスコ中山 デンカ
                            通常価格 689円 1,856円 656円 1,209円 980円 1,690円 140円 677円 32,251円 1,076円 371円 734円 29,419円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.22 0.18 0.18 0.18 0.2 0.18 0.2 0.2 - 0.18 - 0.2 -
                            ブラック ブラック - - - - - - - ブルー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト - - -
                            粘着力 2.7 3.1N/10mm 2.2 - 1.85N/10mm - 2.0N/10mm(スチール) 1.6 - 2.2 - 1.81N/10mm -
                            引張強さ 30 26N/10mm 26 - - - 25N/10mm 25 - 26 - 32.4N/10mm -
                            伸び(%) 250 - - - - - - - - - - - 170

                            スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            電機保守担当者の消耗部品として購入。
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/24
                            必要な個数で注文出来て、価格や納期がすぐに分かるので便利に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハーネスの束ね
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/21
                            PPケース入りなので、持ち運びでサイド部を汚す事無く、他テープとの区別にも便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました