(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35【5個入り】

スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,076円
税込単価
1,184円

【特長】・鉛フリータイプです【用途】・電気配線工事での600Vまでの一次電気絶...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ幅(mm):
    12.7
  • テープ長さ(m):
    6.09
  • 色:
    ブルー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト
  • 粘着力:
    2.2
  • 引張強さ:
    26
  • 絶縁破壊電圧(kV):
    45
  • UL510規格:
    認定あり
  • CSA規格:
    認定あり
  • JANコード:
    4550309179359
  • トラスココード:
    356-2492
  • 使用温度範囲(℃):
    0~105
  • 適合規格:
    UL・CSA
  • 材質1:
    基材:ポリ塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 連続使用温度(℃):
    90℃
  • 切断方法:
    手で切断可能
  • 質量(g):
    140.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35-MC

10

1パック

5個入り

1,076( 1,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリータイプです
【用途】
・電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁
・通信・LANケーブルの識別
・ケーブル接続部などを被覆して紫外線から保護

35-MCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35の型番35-MCのページです。
型番35-MCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

    スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

      スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

      スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

        スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

        スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

          電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

          電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

            スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

            スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

              脱鉛タイプビニールテープ No.21

              脱鉛タイプビニールテープ No.21

                ビニルテープ No.35

                ビニルテープ No.35

                  電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                  電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                    脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                    脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン 日東電工 アズワン テサ トラスコ中山
                      通常価格 1,076円 656円 1,209円 1,690円 140円 689円 980円 833円 836円 734円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                      テープ厚(mm) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.2 0.22 0.2 0.18 0.2 0.2
                      テープ幅(mm) 12.7 19 38 50 19 - - 19 19 19
                      テープ長さ(m) 6.09 20 20 20 - - - 20 - -
                      ブルー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト - - - - ブラック - - - -
                      粘着力 2.2 2.2 - - 2.0N/10mm(スチール) 2.7 1.85N/10mm 2.2N/10mm(スチール) 1.6 1.81N/10mm

                      スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      配線コードの色分けに!
                      評価 5.0満足度:5.02020/03/29
                      工場内の設備において、配線が入り組んでおりわかりやすくするために使用しましたが問題ありません。5色のマルチカラーで助かっています。
                      お勧めします。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました