(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:117-BEI-50X20-PACK
スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m) ビニールテープ

スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)  117-BEI-50X20-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
895円
税込単価
985円

【特長】・様々な被着体に対して高い接着力を示します。・基材が柔らかくしなやかで...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • JIS C 2336:
  • 粘着力:
    1.6
  • 引張強さ:
    25
  • 絶縁破壊電圧(kV):
    49
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 基材:
    ポリ塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 切断方法:
    手で切断可能
  • 詳細タイプ:
    電気絶縁性
  • 質量(g):
    250.000

型番

117-BEI-50X20-PACK 解除

Loading...

117-BEI-50X20-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

様々な被着体に対して高い接着力を示すスコッチビニールテープ

スコッチビニールテープの外観

​粘​着​力 ​: ​2​.​8​N ​/ ​1​0​m​m
​​引​張​強​度​ :​ 2​5​N​ / ​1​0​m​m
​使​用​温​度​範​囲​ : ​-​1​0​〜​+9​0​℃

豊富なカラーバリエーション

黒

ベージュ

ベージュ

グレー

グレー

白

青

緑

透明

透明

赤

黄色

黄色

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
117BLA50×2050×200.2250
117BEI50×20ベージュ50×200.2250
117GRA50×20グレー50×200.2250
117WHI50×2050×200.2250
117BLU50×2050×200.2250
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
117GRE50×2050×200.2250
117CLE50×20透明50×200.2250
117RED50×2050×200.2250
117YEL50×2050×200.2250

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
適合規格
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

117-BEI-50X20-PACK

ブラウン
4548623190358
356-0023
-
-
-
-
-

40個

895( 985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な被着体に対して高い接着力を示します。
・基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
・鉛フリータイプです。
【用途】
・電気配線工事。
・各種配線、配管の結束、固定、識別など。

Loading...

117-BEI-50X20-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m) の型番117-BEI-50X20-PACKのページです。
型番117-BEI-50X20-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

    スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

    スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

      パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)

      パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)

        カラリヤンPPカットEスーパー No.484

        カラリヤンPPカットEスーパー No.484

          脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

          脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 共和 デンカ エスコ
            通常価格 851円 677円 790円 26,646円 460円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 0.068 0.2
            テープ幅(mm) 50 38 19 - 50
            テープ長さ(m) 20 20 - 50 20
            JIS C 2336 - - -
            粘着力 1.6 1.6 2.21N/10mm 6.9 2.49N/19mm

            スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m) のレビュー

            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
            治具の絶縁対応
            評価 5.0満足度:5.02023/02/23
            絶縁したいところの面積が広いので、幅広のビニールテープを探しました。
            よく伸びるし、粘着力も申し分ありません。また、伸ばしても破れにくいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            製造エリアの識別用
            評価 5.0満足度:5.02021/03/11
            テープの耐久性、粘着力、使用の便利さ、どれをとっても他メーカーのものよりよく、非常にお値打ちな商品だと思います。カラーも何種類かあるのでいろんな場所に識別用として使用しております。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            絶縁処理用として使用
            評価 4.0満足度:4.02020/05/09
            配線の絶縁処理用として使用しました。
            伸びは申し分ないのですが粘着が若干弱いと感じました。
            その他については問題無く使用できる状態です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            絶縁
            評価 4.0満足度:4.02019/06/12
            かなり柔らかい。伸びるので貼りやすいがそのあと縮む。粘着が弱い

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            補修用
            評価 5.0満足度:5.02018/08/03
            幅広のビニールテープが必要でしたので購入。
            安くはありませんが、さすが信頼のブランド。
            よく伸び、粘着力も強いです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            117-BEI-50X20
            117-BLA-50X20
            117-BLA-50X20-PACK
            117-BLU-50X20
            117-BLU-50X20-PACK
            117-CLE-50X20
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?JANコード トラスココード 色詳細 適合規格 材質1 材質2

            895円

            ( 985円 )
            1個 あり

            1日目

            10ブラウン4548623190358356-0023----

            895円

            ( 985円 )
            1個 あり

            1日目

            10ブラック4548623189574356-0040----

            895円

            ( 985円 )
            40個 -

            1日目

            -ブラック4548623189574356-0040----

            895円

            ( 985円 )
            1個 あり

            1日目

            10ブルー4548623189581356-0066----

            895円

            ( 985円 )
            40個 -

            1日目

            -ブルー4548623189581356-0066----

            851円

            ( 936円 )
            1個 あり

            1日目

            10クリア4548623190341356-0082----

            ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました