(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:117-BLA-20
スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m) 【10個入り】 ビニールテープ

スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m)  117-BLA-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,085円
税込単価
2,294円

ポリ塩化ビニール樹脂製の粘着テープ。【特長】・様々な被着体に対して高い接着力を...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    20
  • JIS C 2336:
  • 粘着力:
    1.6
  • 引張強さ:
    25
  • 絶縁破壊電圧(kV):
    49
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 基材:
    ポリ塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 切断方法:
    手で切断可能
  • 詳細タイプ:
    電気絶縁性
  • 質量(g):
    950.000

型番

117-BLA-20 解除

Loading...

117-BLA-20 の仕様・寸法情報

商品情報

よ​く​伸​び​て​、​凹​凸​面​へ​も​よ​く​追​従

117 20 10Pシリーズの外観

117 20 10Pシリーズの外観

カラーバリエーション 黒、ベージュ、グレー、白、青、緑、透明、赤、黄、水色

カラーバリエーション
黒、ベージュ、グレー、白、青、緑、透明、赤、黄、水色

JIS規格適合品(JIS C 2336)
粘着力 : 2.8N / 10mm
引張強度 : 25N / 10mm
使用温度範囲 : -10〜+90℃

材質
基材 : ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤 : ゴム系
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g/パック)
117 BLA 20 10P
117 BEI 20 10P
117 GRA 20 10P
117 WHI 20 10P
117 BLU 20 10P

ベージュ
グレー

19×20
19×20
19×20
19×20
19×20
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
950
950
950
950
950
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g/パック)
117 GRE 20 10P
117 CLE 20 10P
117 RED 20 10P
117 YEL 20 10P
117 L/B 20 10P

透明


水色
19×20
19×20
19×20
19×20
19×20
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
950
950
950
950
950

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

117-BLA-20

ブラック
4548623161747
342-6963
10

1パック

10個入り

2,085( 2,294円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ塩化ビニール樹脂製の粘着テープ。
【特長】
・様々な被着体に対して高い接着力を示す。
・よく伸びて、凹凸面へもよく追従。
・鉛フリータイプ。
・JIS規格適合品(JIS C 2336)。
【用途】
・電気配線工事。
・各種配線、配管の結束、固定、識別など。

Loading...

117-BLA-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m) の型番117-BLA-20のページです。
型番117-BLA-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m)

スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m)

    スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

    スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

      スコッチ ビニールテープ117

      スコッチ ビニールテープ117

        ビニルテープ19mm×10m

        ビニルテープ19mm×10m

          脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

          脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

            スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

            スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

              メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms トラスコ中山 スリーエムジャパン
              通常価格 1,901円 677円 1,134円 97円 734円 851円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   1日目  
              テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
              テープ幅(mm) 19 38 19 19 19 50
              テープ長さ(m) 20 20 10 10 - 20
              JIS C 2336 - -
              粘着力 1.6 1.6 - 1.8 1.81N/10mm 1.6

              スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m) のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              ケーブルの結束
              評価 4.0満足度:4.02023/07/30
              ケーブルの結束に使用しました。
              粘着も問題なく作業できました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              一般作業
              評価 5.0満足度:5.02018/09/13
              配線の絶縁や防水や束ねるときに使用しています。伸びもよく糊残りが少なく時間経過しても硬くなったりしませんでした。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              117-BEI-20-10P
              117-BEI-20-10P-PACK
              117-BLA-20-PACK
              117-BLU-20
              117-BLU-20-PACK
              117-CLE-20-10P
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?JANコード トラスココード

              1,901円

              ( 2,091円 )

              10個入り

              1パック あり

              2日目

              10ブラウン4548623161822342-6947

              1,901円

              ( 2,091円 )

              10個入り

              10パック -

              2日目

              -ブラウン4548623161822342-6947

              2,085円

              ( 2,294円 )

              10個入り

              10パック -

              4日目

              -ブラック4548623161747342-6963

              1,903円

              ( 2,093円 )

              10個入り

              1パック あり

              1日目

              10ブルー4548623161754342-6980

              1,903円

              ( 2,093円 )

              10個入り

              10パック -

              1日目

              -ブルー4548623161754342-6980

              1,980円

              ( 2,178円 )

              10個入り

              1パック あり

              1日目

              10クリア4548623161815342-7005

              ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました