(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)【5個入り】

発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

発泡ブチルゴムシートを基材とした強力接着タイプの両面テープ。【特長】・柔軟性に...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.75
  • テープ幅(mm):
    215
  • テープ長さ(m):
    0.31
  • 基材:
    発泡体
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    6.2N/10mm
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4953871103317
  • トラスココード:
    469-4759
  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    基材:発泡ブチルゴムシート
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 基材詳細:
    発泡ブチルゴムシート
  • 切断方法:
    カッターが必要

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

柔軟性があり、粗面接着性にもすぐれた両面接着テープ

構造図

構造図

※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

特性

  • 厚み:0.75mm
  • 180°引きはがし粘着力(対ステンレス):12.4N/20mm
  • 基材:発泡ブチルゴムシート

[補足]

  • ※ PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定。
  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

541-K

10

1パック

5個入り

6,000( 6,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発泡ブチルゴムシートを基材とした強力接着タイプの両面テープ。
【特長】
・柔軟性に富み、比較的粗い面の接着にも優れている。
・柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、応力分散性に優れ、銘板などの部品固定に最適。
【用途】
・金属建材の仮止め、化粧モール・飾り材の固定に。
・表示プレートや簡易フックなどの家庭用小物の固定に。

541-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)の型番541-Kのページです。
型番541-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

    コニシ 2WAYパック用大型筒

    コニシ 2WAYパック用大型筒

      200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープ

      200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープ

        熱伝導性両面テープ 8926

        熱伝導性両面テープ 8926

          熱伝導性両面テープ 8926-02

          熱伝導性両面テープ 8926-02

            15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

            15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

              FRONT#101 両面テープ

              FRONT#101 両面テープ

                両面テープ(剥せる・壁紙用)

                両面テープ(剥せる・壁紙用)

                  スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

                  スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

                    15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)

                    15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)

                      スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                      スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                        極うす両面テープ

                        極うす両面テープ

                          メーカー 日東電工 コニシ エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ フロン工業 エスコ スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン エスコ
                          通常価格 6,000円 706円 660円 1,576円 1,166円 410円 26,219円 760円 559円 790円 519円 210円
                          通常出荷日 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          テープ厚(mm) 0.75 - 0.5 - - 0.75 0.4 2.5 0.25 1 0.5 0.09
                          テープ幅(mm) 215 - 200 100 100 15 - - 15 15 15 -
                          テープ長さ(m) 0.31 - 0.1 0.1 - 2 30 1.5 - 1.5 - 20
                          基材 発泡体 - アクリル アクリル アクリル 発泡体 - 発泡体 - ポリエチレン - 不織布
                          粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - ゴム系 - アクリル系

                          発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました