(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ
  • 数量スライド割引

両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
213円 ~ 1,061円
税込価格
234円 ~ 1,167円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・各種基材への接着性が優れています。
・各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。
・厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
【用途】
・ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。
・各種発泡体の取付用。

両面テープ 高接着低VOC不織布タイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    家具の製造
    評価 4.0満足度:4.02021/05/13
    かなり薄い割に粘着力が高く、重宝しています。
    粘着力が高すぎて、テープディスペンサー側に張り付くので、
    ディスペンサーに剝離紙を貼り付けておくと便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ

両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ

    再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110

      建築内装用両面テープ No.515

      建築内装用両面テープ No.515

        環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)

        環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)

          低VOC両面接着テープ No.510

          低VOC両面接着テープ No.510

            低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

            低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

              低VOC両面接着テープ No.512

              低VOC両面接着テープ No.512

                不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

                不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

                  無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

                  無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

                    再剥離一般用両面テープ No.5000NS

                    再剥離一般用両面テープ No.5000NS

                      プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

                      プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

                        両面テープ HS-103

                        両面テープ HS-103

                          無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

                          無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms 積水化学工業 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工 アズワン 日東電工 日東電工 日東電工
                            通常価格 213円 213円 840円 694円 214円 1,755円 221円 208円 52,750円 230円 826円 146円 17,011円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目~   1日目   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.13 0.15 0.25 0.13 0.15 0.13 0.15 0.16 0.25 0.16 0.17 0.1 0.15
                            テープ長さ(m) 20 20 20 50 20 50 20 20 50 20 50 20 -
                            粘着力 7.5N/10mm(SUS)、8.7N/10mm(PP) 8.2N/10mm - - - 5.5N/10mm - 7.6N/10mm - - 7.6N/10mm 4.9N/10mm -
                            クリア(半透明) クリア(半透明) ホワイト クリア(半透明) - ホワイト - クリア(半透明) グリーン ホワイト クリア(透明) ホワイト グリーン
                            材質1 基材:不織布 基材:高強度特殊不織布 - - - 基材:不織布 - 基材:不織布(レーヨン) - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。