(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110

再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
213円 ~ 1,061円
税込価格
234円 ~ 1,167円

【特長】・高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    8.2N/10mm
  • 色:
    クリア(半透明)
  • 材質1:
    基材:高強度特殊不織布
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細:
    無色半透明
  • 仕様:
    はく離紙付

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

基材粘着剤テープ厚
(mm)
接着力
(N/cm)
ライナー材質ライナー色特長用途
高強度特殊不織布アクリル半透明0.157.9平面紙白/赤字
3Mロゴ入り
厚生労働省指定の指針対象
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好
各種工業材料の貼り合わせ、固定

使用方法・使用事例

使用事例

再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110 使用方法01

各種・電子部品の固定に

再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110 使用方法02

LCD内パネルの固定に

再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110 使用方法03

LCD用部材の固定に

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4548623977300
442-2481
61.000

5個

213( 234円 )

1日目

15
4548623977317
442-2490
90.000

5個

320( 352円 )

1日目

20
4548623977324
442-2503
119.000

5個

420( 462円 )

1日目

25
4548623977331
442-2511
151.000

5個

523( 575円 )

1日目

50
4548623977348
442-2520
296.000

5個

1,061( 1,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
・厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
・強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
【用途】
・電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110

再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ

    両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ

      無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

      無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

        無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

        無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

          低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

          低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

            建築内装用両面テープ No.515

            建築内装用両面テープ No.515

              再剥離一般用両面テープ No.5000NS

              再剥離一般用両面テープ No.5000NS

                無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                  不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

                  不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

                    低VOC両面接着テープ No.512

                    低VOC両面接着テープ No.512

                      無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

                      無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

                        低VOC両面接着テープ No.510

                        低VOC両面接着テープ No.510

                          No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

                          No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン nitoms アズワン 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工 日東電工 日東電工 寺岡製作所
                            通常価格 213円 213円 52,750円 17,011円 1,755円 887円 230円 2,630円 208円 254円 35,442円 247円 28,883円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.13 0.25 0.15 0.13 0.25 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.13
                            テープ長さ(m) 20 20 50 - 50 20 20 50 20 20 50 20 50
                            粘着力 8.2N/10mm 7.5N/10mm(SUS)、8.7N/10mm(PP) - - 5.5N/10mm - - - 7.6N/10mm - - - 15.30N(1560gf)幅20mm
                            クリア(半透明) クリア(半透明) グリーン グリーン ホワイト ホワイト ホワイト グリーン クリア(半透明) - グリーン - クリア(半透明)
                            材質1 基材:高強度特殊不織布 基材:不織布 - - 基材:不織布 - - - 基材:不織布(レーヨン) - - - -

                            再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました