(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
627円 ~ 1,325円  特別価格 
税込価格
690円 ~ 1,458円  特別価格 

透明なので、貼った跡が目立たない超強力両面テープ。【特長】・透明素材用。・屋内...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • 粘着力:
    40N/10mm
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~150
  • テープカット条件:
    切断にははさみ/カッタ-が必要

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

透​明​度​が​高​く​目​立​ち​に​く​い​、​屋​外​・​屋​内​で​使​用​可​能​な​テ​ー​プ

STD-12の外観

STD-12の外観

スコッチパッケージ外観

スコッチパッケージ外観

スコッチ使用例

スコッチ使用例

粘着力:40N / 10mm
使用温度範囲:-20〜+150℃
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
KTD-12透明12×1.51.031
STD-12透明12×4.01.070
KTD-19透明19×1.51.046
STD-19透明19×4.01.0111

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
切断方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
1.5
クリア(透明) / グリーン
4547452877270
542-3511
31.000
-
10

10個

627( 690円 )

1日目

12
1.5
クリア(透明) / グリーン
4547452877270
542-3511
31.000
-
-

60個

627円

505

( 556円 )

1日目

19
1.5
クリア(透明) / グリーン
4547452877287
542-3520
46.000
-
10

5個

725( 798円 )

1日目

12
4
クリア(透明)
4547452877294
409-1655
70.000
カッターが必要
10

10個

1,015( 1,117円 )

1日目

12
4
クリア(透明)
4547452877294
409-1655
70.000
カッターが必要
-

20個

1,015円

899

( 989円 )

1日目

19
4
クリア(透明)
4547452877300
409-1663
111.000
カッターが必要
10

6個

1,325( 1,458円 )

1日目

19
4
クリア(透明)
4547452877300
409-1663
111.000
カッターが必要
-

10個

1,325( 1,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明なので、貼った跡が目立たない超強力両面テープ。
【特長】
・透明素材用。
・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+150℃)。
・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。
【用途】
・アクリルケースの貼りつけなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

    超強力両面テープ 粗面用

    超強力両面テープ 粗面用

      超強力両面テープ 多用途薄手

      超強力両面テープ 多用途薄手

        超強力両面テープ 透明材料用

        超強力両面テープ 透明材料用

          超強力両面テープ 粗面用薄手

          超強力両面テープ 粗面用薄手

            超強力両面テープ プラスチック用薄手

            超強力両面テープ プラスチック用薄手

              超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手

              超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手

                スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                  スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                  スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                    強力両面テープ

                    強力両面テープ

                      ニトムズ 強力多用途両面テープ

                      ニトムズ 強力多用途両面テープ

                        スコッチ 超強力両面テープ 多用途

                        スコッチ 超強力両面テープ 多用途

                          ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                          ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms
                            通常価格 627円 519円 484円 736円 635円 480円 521円 439円 575円 233円 331円 530円 394円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   5日目   1日目   6日目  
                            テープ厚(mm) 1 1.2 - 1 0.8 - - 0.15 0.6 - - 1.1 -
                            粘着力 40N/10mm 25.5N/25mm - 18.9N/25mm 18.2N/25mm - - 8.2N/10mm - - - 32N/10mm -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - 適合 適合 - - 適合 -
                            材質1 基材:アクリルフォーム - - - - - - 基材:高強度不織布 基材:アクリルフォーム - - 基材:アクリルフォーム -
                            材質2 粘着剤:アクリル系 - - - - - - 粘着剤:アクリル系 粘着剤:特殊アクリル系 - - 粘着剤:アクリル系 -

                            スコッチ超強力両面テープ 透明素材用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            失敗しました。
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/22
                            塩ビの透明カーテンを金属の柱に貼り付けようと、思い、透明がいいなと、この商品を買ってしまったのですが…、塩ビは貼れない事が発覚。同じ種類の多目的用プレミアムゴールドでうまく貼れましたが、よく確認してくださいねー。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備を固定する際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            自社で、作業時に設備を固定する時に使用しています。テープ幅が12mmなので、使いやすいです。強力接着なのですが、はがしたときに粘着部分が接着部に残らないのもいい感じです。自社での使用においては、大変重宝している商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリル板の接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/14
                            透明で厚みもあっていいのですが、もう少し細いサイズもあるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PETプレート接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/05
                            透明な両面テープが欲しくてこの商品を購入しました。
                            とりあえず接着できました。
                            あとは耐久性です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車の部品装着
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/17
                            強力な両面テープで振動などで剥がれにくいです
                            よく使用します 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製品が緑色のように見えますが、製品は透明ではないのですか?
                            A
                            はくりフィルムのはがし忘れを防止するために、はくりフィルムを緑色にしています。
                            テープそのものは無色透明です。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました