(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
527円 ~ 1,291円
税込価格
580円 ~ 1,420円

金属・木・プラスチックなど多用途に使える超強力両面テープ。【特長】・強靭なアク...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1.1
  • 基材:
    アクリル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    93N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~90
  • 仕様:
    JIS規格1種レベル(構造用接合部)
  • 切断方法:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

​強​靭​な​ア​ク​リ​ル​フ​ォ​ー​ム​素​材​に​、​ア​ク​リ​ル​系​粘​着​剤​を​塗​布​し​た​超​強​力​両​面​テ​ー​プ

SPG-19の外観

SPG-19の外観

パッケージ外観

パッケージ外観

粘着力 : 93N / 10mm
使用温度範囲 : -20〜+90℃
(材質)基材 : アクリルフォーム、粘着剤 : 特殊アクリル系

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
SPG-1212×4.01.162
SPG-1919×4.01.196
商品情報を表示

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
1.5
4547452827060
542-3406
10

10個

527( 580円 )

1日目

12
1.5
4547452827060
542-3406
-

20個

527( 580円 )

1日目

19
1.5
4547452827077
542-3414
10

10個

620( 682円 )

1日目

19
1.5
4547452827077
542-3414
-

20個

620( 682円 )

1日目

12
4
4547452877096
542-3902
10

10個

968( 1,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
4
4547452877096
542-3902
-

20個

968( 1,065円 )

1日目

19
4
4547452877102
542-3911
10

10個

1,291( 1,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
4
4547452877102
542-3911
-

20個

1,291( 1,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属・木・プラスチックなど多用途に使える超強力両面テープ。
【特長】
・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。
・素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+90℃)。
・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。
【用途】
・表札の貼りつけや金属・木材の貼りつけに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

      スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

      スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

        スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

        スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

          20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

          20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

            ニトムズ 強力多用途両面テープ

            ニトムズ 強力多用途両面テープ

              20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱

              20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱

                防水気密テープ(両面・黒)

                防水気密テープ(両面・黒)

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ nitoms エスコ エスコ
                  通常価格 527円 570円 575円 627円 705円 331円 2,100円 1,220円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  テープ厚(mm) 1.1 1.1 0.6 1 0.12 - 0.45 0.23
                  基材 アクリル - - - 不織布 不織布 発泡体 ポリエチレン
                  粘着剤 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                  粘着力 93N/10mm 32N/10mm - 40N/10mm 8N/10mm - 18N/10mm 11N/10mm
                  ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - ホワイト ブラック

                  3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途のレビュー

                  評価 4.4 平均満足度:4.4 17件のレビュー

                  低評価レビュー

                  屋外センサーの取付
                  評価 2.0満足度:2.02021/02/19
                  基本情報に屋内・屋外用とあったので購入しましたが
                  屋内屋内兼用という意味に捉えた為、屋外に付ける為の
                  テープを購入したつもりが屋内用のものを購入してしまい、使用できず。
                  当方の確認不足ですが、品番によってまったく用途が変わるのは注意が必要ですね

                  もっと読む 閉じる

                  ミスミからのコメント

                  大変失礼いたしました。商品ページ修正対応致します。
                  今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ファイルホルダーの固定
                  評価 5.0満足度:5.02020/02/07
                  粘着力が強い物を探していて、試してみました。2kgのファイルで、びくともしていません。長さが短いので高く感じましたが、強力な固定性能は良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  2が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  屋外センサーの取付
                  評価 2.0満足度:2.02021/02/19
                  基本情報に屋内・屋外用とあったので購入しましたが
                  屋内屋内兼用という意味に捉えた為、屋外に付ける為の
                  テープを購入したつもりが屋内用のものを購入してしまい、使用できず。
                  当方の確認不足ですが、品番によってまったく用途が変わるのは注意が必要ですね

                  もっと読む 閉じる

                  ミスミからのコメント

                  大変失礼いたしました。商品ページ修正対応致します。
                  今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  楽器修理
                  評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                  ギターのピックアップの接着に使用しています。
                  強力に接着できるので、いいですね。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  樹脂と金属の貼りつけ
                  評価 5.0満足度:5.02021/07/26
                  ステンレスの角パイプに樹脂プレートを貼りつけました。しっかりと貼りついています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  各種素材の固定用に
                  評価 4.0満足度:4.02021/06/04
                  金属・木・プラスチックなど多用途に使えるとの事で購入。
                  素材の変形・縮みによくになじみ、振動などする部にも
                  接着力を発揮しそうです。
                  また対応温度も広く便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 屋外でも使用できますか?
                  A
                  この製品は屋外では使用できません。
                  プレミアゴールド【スーパー多用途】シリーズ、金属・一般材料用、外壁面用、防水用などをご利用ください。

                  両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました