(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ 超強力両面テープ 多用途

スコッチ 超強力両面テープ 多用途

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
530円
税込価格
583円

【特長】・接着力の強い両面テープです。・つきにくいプラスチックにも高い接着力を...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1.1
  • テープ幅(mm):
    12
  • テープ長さ(m):
    1
  • 粘着力:
    32N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4548623782829
  • トラスココード:
    436-0575
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    16.000
  • 材質1:
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 荷重の目安:
    ポリエチレン約650g、ポリプロピレン約650g、ステンレス約650g(テープ2cm相当)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

10個

530( 583円 )

1日目

-

20個

530( 583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着力の強い両面テープです。
・つきにくいプラスチックにも高い接着力を発揮します。
・ねじや釘を使わずに、多様なものを粘着・固定できます。
【用途】
・プラスチックやステンレスなど、多用途に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 超強力両面テープ 多用途

スコッチ 超強力両面テープ 多用途

    スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明

    スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明

      PEクロス両面テープ

      PEクロス両面テープ

        両面粘着テープ No.800

        両面粘着テープ No.800

          布両面テープ No.541

          布両面テープ No.541

            超強力両面テープ 粗面用薄手

            超強力両面テープ 粗面用薄手

              両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

              両面テープ(強粘/強粘) WFS-252・ WFS-502

                超強力両面テープ 多用途薄手

                超強力両面テープ 多用途薄手

                  ニトムズ 強力多用途両面テープ

                  ニトムズ 強力多用途両面テープ

                    はがせる両面テープ No.7220

                    はがせる両面テープ No.7220

                      超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577

                      超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577

                        No.5567 発泡体両面テープ

                        No.5567 発泡体両面テープ

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 積水化学工業 ニチバン オカモト nitoms 日本緑十字社 nitoms nitoms 寺岡製作所 nitoms マクセルスリオンテック
                          通常価格 530円 530円 518円 159円 405円 635円 1,799円 484円 331円 783円 1,301円 890円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   7日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          テープ厚(mm) 1.1 1 0.23 0.15 0.55 0.8 0.22 - - 0.15 1.2 1.1
                          テープ幅(mm) 12 12 - - - - 25 - - 20 20 -
                          テープ長さ(m) 1 1 15 20 15 - 20 - - 20 10 10
                          粘着力 32N/10mm 40N/10mm 24.5N/25mm(対ステンレス) - - 18.2N/25mm - - - 5.1N/10mm・12.75N/25mm 13.1N/20mm 6.2N/10mm(対ステンレス)
                          ホワイト クリア(透明) クリア(透明) - - ブラック ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト

                          スコッチ 超強力両面テープ 多用途のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          ネームプレートの接着
                          評価 3.0満足度:3.02022/01/31
                          後付けでネームプレートを貼り付けるのに金属とアルミプレートを接着させるため両面テープで貼り付けた
                          はがれず見た目も綺麗ので良かった。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました