(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:665-3-24
スコッチ®透明両面テープ スコッチRトウメイリョウメンテープ

スコッチ®透明両面テープ 665-3-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,908円
税込単価
3,199円

【特長】・裏紙(はく離紙)がなく使いやすい透明両面テープです。・透明な素材のテ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.08
  • テープ長さ(m):
    35
  • 色:
    クリア(透明)
  • 仕様:
    巻芯には再生紙を使用(分別廃棄不要)
  • 切断方法:
    カッターが必要

型番

665-3-24 解除

Loading...

665-3-24 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
JANコード
トラスココード
引張強度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

665-3-24

24
3.1N/10mm(表)、6.1N/10mm(裏)
4547452716975
406-3023
80.4N/10mm
10

4個

2,908( 3,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏紙(はく離紙)がなく使いやすい透明両面テープです。
・透明な素材のテープで目立たずきれいに仕上がります。
【用途】
・ガラス面にポスターや掲示物などをはるときに。

665-3-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ®透明両面テープの型番665-3-24のページです。
型番665-3-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ®透明両面テープ

スコッチ®透明両面テープ

    催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

    催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

      カーペット用強弱両面テープロング

      カーペット用強弱両面テープロング

        No.5711 一般材料用超強力両面テープ

        No.5711 一般材料用超強力両面テープ

          透明両面テープ 10個入

          透明両面テープ 10個入

            ハイパージョイントテープ AH-9008

            ハイパージョイントテープ AH-9008

              床材固定用両面テープ No.931

              床材固定用両面テープ No.931

                カーペット用強弱両面テープ

                カーペット用強弱両面テープ

                  建築内装用両面テープ No.515

                  建築内装用両面テープ No.515

                    両面テープ 裏紙なし 665-1シリーズ

                    両面テープ 裏紙なし 665-1シリーズ

                      両面テ-プ一般用

                      両面テ-プ一般用

                        スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                        スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                          ハンディカット透明両面テープ

                          ハンディカット透明両面テープ

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms 東京硝子器械 nitoms リンレイテープ nitoms nitoms アズワン nitoms スリーエムジャパン nitoms
                            通常価格 1,653円 1,294円 1,483円 799円 22,943円 1,724円 917円 789円 887円 1,700円 341円 365円 502円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.08 0.41 0.29 1.3 0.07 0.8 0.41 0.29 0.25 - - 0.7 0.08
                            テープ長さ(m) 35 25 25 5 30 10 15 15 20 30 - - 15
                            クリア(透明) ホワイト ブルー ブラック - ブラック ホワイト ブルー ホワイト クリア(透明) - クリア(透明) クリア(透明)
                            仕様 巻芯には再生紙を使用(分別廃棄不要) - - - - - - - - - - - -
                            切断方法 カッターが必要 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ®透明両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            665-3-12
                            665-3-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            粘着力 JANコード トラスココード 引張強度

                            1,653円

                            ( 1,818円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10121.6N/10mm(表)、3.1N/10mm(裏)4547452716951406-300740.2N/10mm

                            2,126円

                            ( 2,339円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            10182.3N/10mm(表)、4.6N/10mm(裏)4547452716968406-301559.8N/10mm

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました