(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9660-50X20-R
不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明) フショクフリョウメンネンチャクテープ 9660

不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明) 9660-50X20-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,005円
税込単価
1,106円

【特長】・ポリプロピレンやポリエチレンなどの低表面エネルギープラスチックにも優...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    7.6N/10mm
  • 色:
    クリア(半透明)
  • 材質1:
    基材:不織布(レーヨン)
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細:
    無色半透明
  • 仕様:
    はく離紙付

型番

9660-50X20-R 解除

Loading...

9660-50X20-R の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

基材粘着剤テープ厚(mm)接着力(N/cm)ライナー材質ライナー色特長用途
不織布アクリル半透明0.167.6平面紙
3Mロゴ入り
初期接着力に優れる各種工業材料の貼り合わせ、固定

使用方法・使用事例

使用事例

不織布両面粘着テープ 9660 使用方法01

各種・電子部品の固定に

不織布両面粘着テープ 9660 使用方法02

LCD内パネルの固定に

不織布両面粘着テープ 9660 使用方法03

LCD用部材の固定に

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9660-50X20-R

50
4548623729121
442-2571
300

5個

1,005( 1,106円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンやポリエチレンなどの低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を有します。
・低温においても初期タックが低下しにくいです。
・各種素材への接着性が優れています。
【用途】
・電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用。

カタログ

 

Loading...

9660-50X20-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)の型番9660-50X20-Rのページです。
型番9660-50X20-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

    再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110

      スコッチ(R) 建築内装用超薄手 強力両面テープ

      スコッチ(R) 建築内装用超薄手 強力両面テープ

        VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

        VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

          VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922

          VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922

            両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2

            両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2

              接着剤転写テープ 463/465

              接着剤転写テープ 463/465

                3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

                3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

                  環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)

                  環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)

                    ケニス 両面粘着テープ

                    ケニス 両面粘着テープ

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 積水化学工業 ケニス
                      通常価格 208円 213円 1,207円 8,838円 4,013円 293円 2,357円 2,043円 694円 2,900円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   5日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      テープ厚(mm) 0.16 0.15 0.3 0.4 0.4 0.2 0.05 1.2 0.13 0.45
                      テープ長さ(m) 20 20 10 33 33 10 - 10 50 10
                      粘着力 7.6N/10mm 8.2N/10mm - - - - - 52N/cm - -
                      クリア(半透明) クリア(半透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ブラック クリア(半透明) -
                      材質1 基材:不織布(レーヨン) 基材:高強度特殊不織布 基材:アクリルフォーム(不織布補強) - - 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム - - - -

                      不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      商品の固定など
                      評価 5.0満足度:5.02018/01/17
                      しっかり、付くところが気に入っています。手でちぎれるので、使い勝手がよいです。サイズも使い分けるにはちょうど良い幅です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      9660-10X20-R
                      9660-15X20-R
                      9660-20X20-R
                      9660-25X20-R
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      テープ幅
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g)

                      208円

                      ( 229円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      104548623729084442-253862.000

                      301円

                      ( 331円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      154548623729091442-254691.000

                      409円

                      ( 450円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      204548623729107442-2554118.000

                      504円

                      ( 554円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      254548623729114442-2562151.000

                      紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました