(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ 一般用両面テープ

スコッチ 一般用両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
93円 ~ 1,781円
税込価格
102円 ~ 1,959円

軽量物の接着に適する一般的な両面テープ。【特長】・金属、アクリル樹脂、プラスチ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.12
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    22N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    基材:不織布
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • テープカット条件:
    手で切断可
  • 切断方法:
    手で切断可能

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

柔軟性に富んだ不織布基材の一般用両面テープ

  • 紙、金属、プラスチック、木などの接着に、多用途に使える一般用両面テープ。
  • 低温においても初期タックが低下しにくい。
  • 素材の変形や縮みにもよくなじむ柔軟性。

スコッチ 一般用両面テープの構造

粘着剤(アクリル系)、基材(不織布)、粘着剤(アクリル系)、剥離紙(シリコーン処理平面紙)の四層構造。

粘着剤(アクリル系)、基材(不織布)、粘着剤(アクリル系)、剥離紙(シリコーン処理平面紙)の四層構造。

テープの使用方法

  • 1.接着する材料表面の油分、水分、ほこり等を取り除く。
  • 2.圧着はテープを親指で3秒間ほど強く押す。
  • 3.その他、保持・結束等の一般的用途。

テープ取扱時の注意

  • 屋内用。
  • 軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、ふっ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4548623121062
410-7063
30
10

20個

93( 102円 )

1日目

10
4548623121079
410-7071
58.000
10

20個

181( 199円 )

1日目

15
4548623121086
410-7098
86.000
10

20個

266( 293円 )

1日目

20
4548623121093
410-7101
114.000
10

20個

359( 395円 )

1日目

25
4548623121109
410-7110
142.000
10

10個

449( 494円 )

1日目

30
4548623121116
410-7128
170
10

10個

544( 598円 )

2日目

40
4548623121123
410-7136
226.000
10

5個

721( 793円 )

1日目

50
4548623121130
410-7144
282.000
10

10個

900( 990円 )

4日目

75
4548623121147
410-7152
422.000
10

5個

1,341( 1,475円 )

1日目

100
4548623121154
410-7080
562.000
10

5個

1,781( 1,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量物の接着に適する一般的な両面テープ。
【特長】
・金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木などの素材にバランス良く接着可能。
【用途】
・掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 一般用両面テープ

スコッチ 一般用両面テープ

    超強力両面テープ 透明材料用

    超強力両面テープ 透明材料用

      No.5711 一般材料用超強力両面テープ

      No.5711 一般材料用超強力両面テープ

        スマートボンドテープ

        スマートボンドテープ

          ボンドSSテープ 強力両面テープ

          ボンドSSテープ 強力両面テープ

            PEクロス両面テープ

            PEクロス両面テープ

              一般用両面テープ No.5010

              一般用両面テープ No.5010

                スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明

                スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明

                  再はく離一般用両面テープ No.5000NS

                  再はく離一般用両面テープ No.5000NS

                    両面テープ 800H

                    両面テープ 800H

                      はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

                      はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

                        はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

                        はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

                          No.7642 フィルム両面テープ

                          No.7642 フィルム両面テープ

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms テサ コニシ 積水化学工業 nitoms スリーエムジャパン nitoms ニチバン nitoms nitoms 寺岡製作所
                            通常価格 93円 736円 799円 810円 2,433円 518円 229円 530円 128円 4,160円 641円 1,009円 43,386円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.12 1 1.3 0.2 0.75 0.23 0.17 1 0.16 0.13 0.16 1.35 0.095
                            テープ長さ(m) 20 - 5 - 10 15 20 1 20 20 15 4 50
                            粘着力 22N/10mm 18.9N/25mm 4.6N/10mm 11.5N/10mm 22.7N/10mm 24.5N/25mm(対ステンレス) - 40N/10mm 8.55N/10mm 6.66N/10mm - - 16.18N(1650gf)幅20mm
                            ホワイト クリア(透明) ブラック クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ホワイト クリア(透明) - ホワイト クリア(透明) ホワイト クリア(透明)
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - 適合 - - - - -

                            スコッチ 一般用両面テープのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 13件のレビュー
                            絞り袋のピンホール修理
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/08
                            絞り袋の小さな穴開きに最適な補修として使えます。
                            絞り袋自体、¥30ほどの安価ない物なので高価な補修材を使っては本末転倒。この両面テープを1センチほど、穴あき部(ピンホール)に貼るだけで強力に塞いでくれます。
                            意外な使用方法ですが満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            郵送時の伝票の貼り付けに
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/08
                            クリックポストの伝票の貼り付けに使用しています
                            のりだと輸送時に剥がれる心配があるので、こちらの両面テープを使用しています
                            しっかりと貼りついて20mあるので長持ちします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            両面
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/25
                            ミガキ用の
                            木のスチック棒に
                            こちらの両面テープつけて
                            セラミック棒をとりつけます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務用品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/08
                            一般的な事務用品として購入しました。
                            紙の貼り付けなど問題無く使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務作業に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            しっかりと貼り付けられ、事務作業には必要十分な強度です。各サイズをストックしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんな用途に使われることが多いですか?
                            A
                            大量に使用される方はポスターの掲示用途が多く、事務用途では封筒の封緘に使われる方が多いです。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました