(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:143N12-PACK
マスキングテープ 143N【2~10個入り】 マスキングテープ 143N

マスキングテープ 143N 143N12-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円

【特長】・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。・巻き...

詳細情報を確認する

型番

143N12-PACK 解除

Loading...

143N12-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

143N12-PACK

12
4548623808161
756-6115

20パック

10個入り

554( 609円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
・巻き出しが軽く、アールへの追従に優れています。
【用途】
・車両塗装用マスキング

143N12-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ 143Nの型番143N12-PACKのページです。
型番143N12-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ 143N

マスキングテープ 143N

    シーリングテープ 2541

    シーリングテープ 2541

      マスキングテープ 343(車輌塗装用)

      マスキングテープ 343(車輌塗装用)

        マスキングテープ サイディングボード用

        マスキングテープ サイディングボード用

          SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

          SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

            カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

            カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

              マスキングテープ 222H(BOX)

              マスキングテープ 222H(BOX)

                No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                  カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

                  カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

                    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                      No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                      No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                        マスキングテープ(塗装用)

                        マスキングテープ(塗装用)

                          メーカー スリーエムジャパン ニチバン スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms
                          通常価格 463円 88円 632円 580円 59,303円 6,571円 3,853円 59,303円 427円 55,951円 57,402円 626円
                          通常出荷日 2日目~   6日目   1日目~   4日目~   4日目   8日目   6日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                          基材 平面紙 和紙 和紙 和紙 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 -
                          粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 -
                          粘着力 1.00N/10mm 1.08N/10mm - 1.93N/10mm 1.67N/10mm - 1.05N/10mm 2.27N/10mm 2.0N/10mm 1.76N/10mm 1.83N/10mm -
                          グリーン系 ブルー系 - - ブルー系 - グリーン系 ブルー系 パープル系 ブルー系 ブルー系 -
                          テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 - 18 18 18 18 18 18

                          マスキングテープ 143Nのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          墨出しの台紙
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/11
                          製品に張り付けて墨出しの台紙に使っています。
                          粘着力がほど良いので墨出しをして加工時にズレることも無く、剥がす時も糊残りもなく製品を汚さず加工できるので非常に重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          模型制作
                          評価 5.0満足度:5.02016/04/05
                          今までに無い使い心地で気に入りました。
                          厚みも薄くて剥がれにくいのに下地に影響がないのがいいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          143N12
                          143N20-PACK
                          143N24-PACK
                          143N30
                          143N30-PACK
                          143N40
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)
                          JANコード トラスココード

                          554円

                          ( 609円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          2日目

                          124548623808161756-6115

                          555円

                          ( 611円 )

                          6個入り

                          20パック -

                          4日目

                          204548623808192756-6140

                          555円

                          ( 611円 )

                          5個入り

                          20パック -

                          4日目

                          244548623808208756-6158

                          554円

                          ( 609円 )

                          4個入り

                          1パック あり

                          2日目

                          304548623808215756-6166

                          554円

                          ( 609円 )

                          4個入り

                          20パック -

                          2日目

                          304548623808215756-6166

                          554円

                          ( 609円 )

                          3個入り

                          1パック あり

                          2日目

                          404548623808222756-6174

                          マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました