(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 【1~10個入り】

3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
604円 ~ 749円
税込価格
664円 ~ 824円

ガラス・サッシのシーリング用で、なじみの良いマスキングテープ。【特長】・細幅サ...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    平面紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    1.2N/10mm
  • 色:
    ブルー系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.09
  • 引張強度:
    34N/10mm
  • 色詳細:
    水色
  • 材質1:
    基材:平面紙
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 切断方法:
    手で切断可能

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

静​電​気​の​発​生​が​少​な​く​、​の​り​残​り​の​し​に​く​い​テ​ー​プ

スコッチシーリングマスキングテープの外観

粘着力 : 1.2N / 10mm、引張強度 : 34N / 10mm
材質(基材) : 平面紙、粘着剤 : アクリル系

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g/パック)
79H15X18水色15×180.09208
79H18X18水色18×180.09245
79H21X18水色21×180.09222
79H24X18水色24×180.09215

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
4548623578712
789-9378
205.000

1パック

10個入り

725( 798円 )

1日目

12
4548623578712
789-9378
205.000

20パック

10個入り

725( 798円 )

1日目

15
4548623578729
491-6131
208.000

1パック

8個入り

725( 798円 )

1日目

15
4548623578729
491-6131
208.000

20パック

8個入り

725( 798円 )

1日目

18
4548623578736
491-6140
245.000

1パック

7個入り

712( 783円 )

1日目

18
4548623578736
491-6140
245.000

20パック

7個入り

712( 783円 )

1日目

21
4548623578743
491-6158
222.000

1パック

6個入り

749( 824円 )

1日目

21
4548623578743
491-6158
222.000

20パック

6個入り

749( 824円 )

1日目

24
4548623578750
491-6166
215.000

1パック

5個入り

725( 798円 )

1日目

24
4548623578750
491-6166
215.000

20パック

5個入り

725( 798円 )

1日目

30
4548623578767
789-9386
205.000

1パック

4個入り

725( 798円 )

1日目

30
4548623578767
789-9386
205.000

20パック

4個入り

725( 798円 )

1日目

50
4548623578781
789-9394
185.000

5個

604( 664円 )

1日目

50
4548623578781
789-9394
185.000

20個

604( 664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス・サッシのシーリング用で、なじみの良いマスキングテープ。
【特長】
・細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付く。
・テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れる。
・静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープ。
【用途】
・ガラス・サッシのシーリング時のマスキング。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

    スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

      スコッチR 塗装用マスキングテープ

      スコッチR 塗装用マスキングテープ

        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

          風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

          風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

            シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

            シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

              粗面シーリングテープ 2570

              粗面シーリングテープ 2570

                3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                  テサテープ マスキングテープ 4302 白

                  テサテープ マスキングテープ 4302 白

                    スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

                    スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

                      マスキングテープ(曲線用)

                      マスキングテープ(曲線用)

                        マスキングテープ 143N

                        マスキングテープ 143N

                          SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                          SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms カモ井加工紙 ニチバン ニチバン スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン カモ井加工紙
                            通常価格 604円 715円 73円 122円 36,838円 556円 80円 110円 608円 701円 924円 463円 59,303円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   6日目~   2日目   4日目~   1日目   1日目   2日目~   4日目  
                            基材 平面紙 和紙 平面紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 平面紙 クレープ紙 平面紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系
                            粘着力 1.2N/10mm 1.5N/10mm 1.06N/10mm - 5.08N/10mm 1.08N/10mm - - 4.0N/10mm 1.8N/10mm 4.5N/10mm 1.00N/10mm 1.93N/10mm
                            ブルー系 ブルー系 / ブラック イエロー系 グリーン系 グリーン系 ブルー系 - ブルー系 イエロー系 グリーン系 / パープル系 ブラウン系 グリーン系 パープル系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 50 18 25 18 18

                            3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            マスキング・ラベル
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/28
                            楽に貼って剥がせるところが気に入っています。マスキングとしてだけでなく、ラベルとしても使用しています。剥がしてもベタつかず、作業を中断されることがありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーリングのマスキング
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            はがすときに縦方向にちぎれてしまうマスキングテープもありますが, コツらのテープではそのようなこともなくはがしやすく作業性が良かったです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/13
                            サッシのシーリングに使用しました。糊の粘着力が強くもなく弱くもなく時間が経っても糊残りがないのでとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業をする際のカバーとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            作業をする際のカバーとして使用しています。剥がしたときにシールの糊が残らないこと、手で切れることで選定し、長年使用しています。他の商品は使用したことがないので比べたことがないですが、テープを引き出した時に軽く、スムーズに貼れるところが使いやすいと思います。価格的にもいいと思いますが、納期が時々在庫がないときがあります。できれば、常に在庫しておいてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました