(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)【5~8個入り】

スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
715円 ~ 749円
税込価格
787円 ~ 824円

【特長】・柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、はがす時に切れません。・テー...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4548623578835
491-6174
208.000

1パック

8個入り

725( 798円 )

1日目

15
4548623578835
491-6174
208.000

20パック

8個入り

725( 798円 )

1日目

18
4548623578842
491-6182
245.000

1パック

7個入り

715( 787円 )

1日目

18
4548623578842
491-6182
245.000

20パック

7個入り

715( 787円 )

1日目

21
4548623578859
491-6191
222.000

1パック

6個入り

749( 824円 )

1日目

21
4548623578859
491-6191
222.000

20パック

6個入り

749( 824円 )

1日目

24
4548623578866
491-6204
215.000

1パック

5個入り

725( 798円 )

1日目

24
4548623578866
491-6204
215.000

20パック

5個入り

725( 798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、はがす時に切れません。
・テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
・湿潤面への接着も良好です。
・のり残りしない上、塗装面をはがしてしまうこともありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

    3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

        スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

        スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

          マスキングテープ(建築塗装用)2899

          マスキングテープ(建築塗装用)2899

            マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

            マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

              マスキングテープ183

              マスキングテープ183

                スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

                スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                  通常価格 715円 604円 628円 701円 401円 585円 463円 541円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  基材 和紙 平面紙 和紙 平面紙 平面紙 和紙 平面紙 和紙
                  粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                  粘着力 1.5N/10mm 1.2N/10mm 1.5N/10mm 1.8N/10mm 1N/10mm - 2.1N/10mm 1.2N/10mm
                  ブルー系 / ブラック ブルー系 - グリーン系 / パープル系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 パープル系 / レッド系
                  テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18

                  スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  床面へのマーキング用に
                  評価 5.0満足度:5.02019/07/25
                  ビル床面(コンポジット材)へのマーキングに
                  使用しました。

                  貼付き性、耐久性も良く、剥がしても糊残りしません。
                  流石3Mスコッチシリーズ。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました